06266_K inch
滚花旋钮,带内螺纹,K型,带端盖 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
滚花旋钮 - inch
滚花旋钮,带内螺纹,K型,带端盖 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,黑灰色。
衬套,钢制 5.8。
规格:
钢制,经蓝色钝化处理。
图纸提示:
K 型:带螺纹轴套,带盖子
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06266_K inch 滚花旋钮,带内螺纹,K型,带端盖 - inch
234 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
H
H1
T
筛选
06266-21A1Δ
K
10-32
40
16,5
31
13
10
06266-21A2Δ
K
1/4-20
40
16,5
31
13
10
06266-21A3Δ
K
5/16-18
40
16,5
31
13
14
06266-22A3Δ
K
5/16-18
50
18
36
15
14
06266-22A4Δ
K
3/8-16
50
18
36
15
14
06266-23A4Δ
K
3/8-16
63
22
41
17
14
06266-23A5Δ
K
1/2-13
63
22
41
17
18
本类目的其他商品
06266_D inch
D 型滚花旋钮,带螺纹轴套,无盖 - 英制
06266_E
直纹旋钮 带压配衬套,E型,无端盖 - inch
06266_H inch
直纹旋钮 带压配衬套,H型,带端盖 - inch
06266_L inch
直纹旋钮 外螺纹,L 型 - inch