norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
滚花旋钮,带内螺纹,K型,带端盖 - inch
06266_K inch

滚花旋钮,带内螺纹,K型,带端盖 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
衬套,钢制 5.8。
规格:钢制,经蓝色钝化处理。图纸提示:
K 型:带螺纹轴套,带盖子
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06266_K inch 滚花旋钮,带内螺纹,K型,带端盖 - inch 234 kB

图纸

滚花旋钮,带内螺纹,K型,带端盖 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型颜色
盖子
尺寸D

D1D2HH1TCAD配件价格订购
06266-21A1K黑灰色 RAL 7021110-324016,5311310 根据要求
06266-21A15K灰色 RAL 7035110-324016,5311310 根据要求
06266-21A16K红色 RAL 3020110-324016,5311310 根据要求
06266-21A17K黄色 RAL 1021110-324016,5311310 根据要求
06266-21A2K黑灰色 RAL 702111/4-204016,5311310 根据要求
06266-21A25K灰色 RAL 703511/4-204016,5311310 根据要求
06266-21A26K红色 RAL 302011/4-204016,5311310 根据要求
06266-21A27K黄色 RAL 102111/4-204016,5311310 根据要求
06266-21A3K黑灰色 RAL 702115/16-184016,5311314 根据要求
06266-21A35K灰色 RAL 703515/16-184016,5311314 根据要求
06266-21A36K红色 RAL 302015/16-184016,5311314 根据要求
06266-21A37K黄色 RAL 102115/16-184016,5311314 根据要求
06266-22A3K黑灰色 RAL 702125/16-185018361514 根据要求
06266-22A35K灰色 RAL 703525/16-185018361514 根据要求
06266-22A36K红色 RAL 302025/16-185018361514 根据要求
06266-22A37K黄色 RAL 102125/16-185018361514 根据要求
06266-22A4K黑灰色 RAL 702123/8-165018361514 根据要求
06266-22A45K灰色 RAL 703523/8-165018361514 根据要求
06266-22A46K红色 RAL 302023/8-165018361514 根据要求
06266-22A47K黄色 RAL 102123/8-165018361514 根据要求
06266-23A4K黑灰色 RAL 702133/8-166322411714 根据要求
06266-23A45K灰色 RAL 703533/8-166322411714 根据要求
06266-23A46K红色 RAL 302033/8-166322411714 根据要求
06266-23A47K黄色 RAL 102133/8-166322411714 根据要求
06266-23A5K黑灰色 RAL 702131/2-136322411718 根据要求
06266-23A55K灰色 RAL 703531/2-136322411718 根据要求
06266-23A56K红色 RAL 302031/2-136322411718 根据要求
06266-23A57K黄色 RAL 102131/2-136322411718 根据要求