norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹 - inch
06253_AG inch

带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料,黑灰色。
螺栓,钢制 5.8,或者 不锈钢 1.4305。

规格:钢制、经蓝色钝化处理或
亮色不锈钢。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06253_AG inch 带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹 - inch 222 kB

图纸

带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
钢制
订货号
不锈钢
D

D1

D2D3HH1H2L筛选
06253-50A4ΔX06253-50A41ΔX3/8-165022,228,234,817,811,520/40
06253-50A5ΔX-1/2-135022,228,234,817,811,530/60
06253-63A4ΔX06253-63A41ΔX3/8-16632835,54422,514,520/40
06253-63A5ΔX-1/2-13632835,54422,514,530/60