norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹 - inch
06253_AG inch

带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料,黑灰色。
螺栓,钢制 5.8,或者 不锈钢 1.4305。

规格:钢制、经蓝色钝化处理或
亮色不锈钢。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06253_AG inch 带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹 - inch 222 kB

图纸

带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号材料颜色
盖子
D

D1D2D3HH1H2LCAD配件价格订购
06253-50A4X20钢制黑灰色 RAL 70213/8-165022,228,234,817,811,520 根据要求
06253-50A45X20钢制灰色 RAL 70353/8-165022,228,234,817,811,520 根据要求
06253-50A46X20钢制红色 RAL 30203/8-165022,228,234,817,811,520 根据要求
06253-50A47X20钢制黄色 RAL 10213/8-165022,228,234,817,811,520 根据要求
06253-50A4X40钢制黑灰色 RAL 70213/8-165022,228,234,817,811,540 根据要求
06253-50A45X40钢制灰色 RAL 70353/8-165022,228,234,817,811,540 根据要求
06253-50A46X40钢制红色 RAL 30203/8-165022,228,234,817,811,540 根据要求
06253-50A47X40钢制黄色 RAL 10213/8-165022,228,234,817,811,540 根据要求
06253-50A5X30钢制黑灰色 RAL 70211/2-135022,228,234,817,811,530 根据要求
06253-50A55X30钢制灰色 RAL 70351/2-135022,228,234,817,811,530 根据要求
06253-50A56X30钢制红色 RAL 30201/2-135022,228,234,817,811,530 根据要求
06253-50A57X30钢制黄色 RAL 10211/2-135022,228,234,817,811,530 根据要求
06253-50A5X60钢制黑灰色 RAL 70211/2-135022,228,234,817,811,560 根据要求
06253-50A55X60钢制灰色 RAL 70351/2-135022,228,234,817,811,560 根据要求
06253-50A56X60钢制红色 RAL 30201/2-135022,228,234,817,811,560 根据要求
06253-50A57X60钢制黄色 RAL 10211/2-135022,228,234,817,811,560 根据要求
06253-63A4X20钢制黑灰色 RAL 70213/8-16632835,54422,514,520 根据要求
06253-63A45X20钢制灰色 RAL 70353/8-16632835,54422,514,520 根据要求
06253-63A46X20钢制红色 RAL 30203/8-16632835,54422,514,520 根据要求
06253-63A47X20钢制黄色 RAL 10213/8-16632835,54422,514,520 根据要求
06253-63A4X40钢制黑灰色 RAL 70213/8-16632835,54422,514,540 根据要求
06253-63A45X40钢制灰色 RAL 70353/8-16632835,54422,514,540 根据要求
06253-63A46X40钢制红色 RAL 30203/8-16632835,54422,514,540 根据要求
06253-63A47X40钢制黄色 RAL 10213/8-16632835,54422,514,540 根据要求
06253-63A5X30钢制黑灰色 RAL 70211/2-13632835,54422,514,530 根据要求
06253-63A55X30钢制灰色 RAL 70351/2-13632835,54422,514,530 根据要求
06253-63A56X30钢制红色 RAL 30201/2-13632835,54422,514,530 根据要求
06253-63A57X30钢制黄色 RAL 10211/2-13632835,54422,514,530 根据要求
06253-63A5X60钢制黑灰色 RAL 70211/2-13632835,54422,514,560 根据要求
06253-63A55X60钢制灰色 RAL 70351/2-13632835,54422,514,560 根据要求
06253-63A56X60钢制红色 RAL 30201/2-13632835,54422,514,560 根据要求
06253-63A57X60钢制黄色 RAL 10211/2-13632835,54422,514,560 根据要求
06253-50A41X20不锈钢黑灰色 RAL 70213/8-165022,228,234,817,811,520 根据要求
06253-50A415X20不锈钢灰色 RAL 70353/8-165022,228,234,817,811,520 根据要求
06253-50A416X20不锈钢红色 RAL 30203/8-165022,228,234,817,811,520 根据要求
06253-50A417X20不锈钢黄色 RAL 10213/8-165022,228,234,817,811,520 根据要求
06253-50A41X40不锈钢黑灰色 RAL 70213/8-165022,228,234,817,811,540 根据要求
06253-50A415X40不锈钢灰色 RAL 70353/8-165022,228,234,817,811,540 根据要求
06253-50A416X40不锈钢红色 RAL 30203/8-165022,228,234,817,811,540 根据要求
06253-50A417X40不锈钢黄色 RAL 10213/8-165022,228,234,817,811,540 根据要求
06253-63A41X20不锈钢黑灰色 RAL 70213/8-16632835,54422,514,520 根据要求
06253-63A415X20不锈钢灰色 RAL 70353/8-16632835,54422,514,520 根据要求
06253-63A416X20不锈钢红色 RAL 30203/8-16632835,54422,514,520 根据要求
06253-63A417X20不锈钢黄色 RAL 10213/8-16632835,54422,514,520 根据要求
06253-63A41X40不锈钢黑灰色 RAL 70213/8-16632835,54422,514,540 根据要求
06253-63A415X40不锈钢灰色 RAL 70353/8-16632835,54422,514,540 根据要求
06253-63A416X40不锈钢红色 RAL 30203/8-16632835,54422,514,540 根据要求
06253-63A417X40不锈钢黄色 RAL 10213/8-16632835,54422,514,540 根据要求