|
|
06245_IG inch球形把手 内螺纹, 英制 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:用于“三维”抓握的产品,完美符合人体工学原理。“第三种尺寸”原本归类于纵向开槽。由于电子计算机的支持,工程设计可以满足各行各业的要求。材料:热塑性塑料,黑灰色。
钢制衬套 5.8,或者 不锈钢 1.4305。 规格:钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 颜色 盖子
| 尺寸 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06245-1A2 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-1A25 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-1A26 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-1A27 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-2A3 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-2A35 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-2A36 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-2A37 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-3A4 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-3A45 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-3A46 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-3A47 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-4A4 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-4A45 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-4A46 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-4A47 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-4A5 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-4A55 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-4A56 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-4A57 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-01A2 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-01A25 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-01A26 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-01A27 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-02A3 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-02A35 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-02A36 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-02A37 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-03A4 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-03A45 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-03A46 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-03A47 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-04A4 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-04A45 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-04A46 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-04A47 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-04A5 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-04A55 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-04A56 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-04A57 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | |
|
|