|
|
06245_AG inch球形把手 外螺纹, 英制 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:用于“三维”抓握的产品,完美符合人体工学原理。“第三种尺寸”原本归类于纵向开槽。由于电子计算机的支持,工程设计可以满足各行各业的要求。材料:热塑性塑料,黑灰色。
螺栓,钢制 5.8,或者 不锈钢 1.4305。 规格:钢制、经蓝色钝化处理或 亮色不锈钢。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 颜色 盖子
| 尺寸 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06245-1A2X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-1A25X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-1A26X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-1A27X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-1A2X30 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 根据要求 | | 06245-1A25X30 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 根据要求 | | 06245-1A26X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 根据要求 | | 06245-1A27X30 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 根据要求 | | 06245-2A3X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-2A35X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-2A36X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-2A37X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-2A3X40 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-2A35X40 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-2A36X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-2A37X40 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-3A4X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-3A45X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-3A46X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-3A47X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-3A4X40 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-3A45X40 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-3A46X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-3A47X40 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-4A4X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-4A45X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-4A46X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-4A47X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-4A4X40 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-4A45X40 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-4A46X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-4A47X40 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-4A5X30 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06245-4A55X30 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06245-4A56X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06245-4A57X30 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06245-4A5X60 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 |  | | 根据要求 | | 06245-4A55X60 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 |  | | 根据要求 | | 06245-4A56X60 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 |  | | 根据要求 | | 06245-4A57X60 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 |  | | 根据要求 | | 06245-01A2X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-01A25X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-01A26X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-01A27X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-01A2X30 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 根据要求 | | 06245-01A25X30 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 根据要求 | | 06245-01A26X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 根据要求 | | 06245-01A27X30 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 根据要求 | | 06245-02A3X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-02A35X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-02A36X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-02A37X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-02A3X40 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-02A35X40 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-02A36X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-02A37X40 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-03A4X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-03A45X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-03A46X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-03A47X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-03A4X40 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-03A45X40 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-03A46X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-03A47X40 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-04A4X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-04A45X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-04A46X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-04A47X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06245-04A4X40 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-04A45X40 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-04A46X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06245-04A47X40 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 根据要求 | |
|
|