06220_K inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,带盖子,K 型, 英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
星形旋钮,类似 DIN 6336,英制
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,带盖子,K 型, 英制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
黑色热塑性塑料,钢制衬套。
规格:
镀锌衬套,蓝色钝化处理。
根据要求:
其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。
图纸提示:
K 型:带螺纹轴套,带盖子
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06220_K inch 星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,带盖子,K 型, 英制
270 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
颜色
盖子
D
D1
D8
H
H3
T
CAD
配件
价格
订购
06220-2AE
K
黑色
8-32
25
12
16
8
10
根据要求
06220-2AE5
K
灰色 RAL 7035
8-32
25
12
16
8
10
根据要求
06220-2AE6
K
红色 RAL 3020
8-32
25
12
16
8
10
根据要求
06220-2AE7
K
黄色 RAL 1021
8-32
25
12
16
8
10
根据要求
06220-2A1
K
黑色
10-32
25
12
16
8
10
根据要求
06220-2A15
K
灰色 RAL 7035
10-32
25
12
16
8
10
根据要求
06220-2A16
K
红色 RAL 3020
10-32
25
12
16
8
10
根据要求
06220-2A17
K
黄色 RAL 1021
10-32
25
12
16
8
10
根据要求
06220-2A21
K
黑色
1/4-20
25
12
16
8
10
根据要求
06220-2A215
K
灰色 RAL 7035
1/4-20
25
12
16
8
10
根据要求
06220-2A216
K
红色 RAL 3020
1/4-20
25
12
16
8
10
根据要求
06220-2A217
K
黄色 RAL 1021
1/4-20
25
12
16
8
10
根据要求
06220-2A11
K
黑色
10-32
32
14
20
10
10
根据要求
06220-2A115
K
灰色 RAL 7035
10-32
32
14
20
10
10
根据要求
06220-2A116
K
红色 RAL 3020
10-32
32
14
20
10
10
根据要求
06220-2A117
K
黄色 RAL 1021
10-32
32
14
20
10
10
根据要求
06220-2A2
K
黑色
1/4-20
32
14
20
10
10
根据要求
06220-2A25
K
灰色 RAL 7035
1/4-20
32
14
20
10
10
根据要求
06220-2A26
K
红色 RAL 3020
1/4-20
32
14
20
10
10
根据要求
06220-2A27
K
黄色 RAL 1021
1/4-20
32
14
20
10
10
根据要求
06220-2A3
K
黑色
5/16-18
40
18
25
13
14
根据要求
06220-2A35
K
灰色 RAL 7035
5/16-18
40
18
25
13
14
根据要求
06220-2A36
K
红色 RAL 3020
5/16-18
40
18
25
13
14
根据要求
06220-2A37
K
黄色 RAL 1021
5/16-18
40
18
25
13
14
根据要求
06220-2A41
K
黑色
3/8-16
40
18
25
13
14
根据要求
06220-2A415
K
灰色 RAL 7035
3/8-16
40
18
25
13
14
根据要求
06220-2A416
K
红色 RAL 3020
3/8-16
40
18
25
13
14
根据要求
06220-2A417
K
黄色 RAL 1021
3/8-16
40
18
25
13
14
根据要求
06220-2A31
K
黑色
5/16-18
50
22
32
17
14
根据要求
06220-2A315
K
灰色 RAL 7035
5/16-18
50
22
32
17
14
根据要求
06220-2A316
K
红色 RAL 3020
5/16-18
50
22
32
17
14
根据要求
06220-2A317
K
黄色 RAL 1021
5/16-18
50
22
32
17
14
根据要求
06220-2A4
K
黑色
3/8-16
50
22
32
17
14
根据要求
06220-2A45
K
灰色 RAL 7035
3/8-16
50
22
32
17
14
根据要求
06220-2A46
K
红色 RAL 3020
3/8-16
50
22
32
17
14
根据要求
06220-2A47
K
黄色 RAL 1021
3/8-16
50
22
32
17
14
根据要求
06220-2A51
K
黑色
1/2-13
50
22
32
17
18
根据要求
06220-2A515
K
灰色 RAL 7035
1/2-13
50
22
32
17
18
根据要求
06220-2A516
K
红色 RAL 3020
1/2-13
50
22
32
17
18
根据要求
06220-2A517
K
黄色 RAL 1021
1/2-13
50
22
32
17
18
根据要求
06220-2A42
K
黑色
3/8-16
63
26
40
21
14
根据要求
06220-2A425
K
灰色 RAL 7035
3/8-16
63
26
40
21
14
根据要求
06220-2A426
K
红色 RAL 3020
3/8-16
63
26
40
21
14
根据要求
06220-2A427
K
黄色 RAL 1021
3/8-16
63
26
40
21
14
根据要求
06220-2A5
K
黑色
1/2-13
63
26
40
21
18
根据要求
06220-2A55
K
灰色 RAL 7035
1/2-13
63
26
40
21
18
根据要求
06220-2A56
K
红色 RAL 3020
1/2-13
63
26
40
21
18
根据要求
06220-2A57
K
黄色 RAL 1021
1/2-13
63
26
40
21
18
根据要求
06220-2A6
K
黑色
5/8-11
63
26
40
21
18
根据要求
06220-2A65
K
灰色 RAL 7035
5/8-11
63
26
40
21
18
根据要求
06220-2A66
K
红色 RAL 3020
5/8-11
63
26
40
21
18
根据要求
06220-2A67
K
黄色 RAL 1021
5/8-11
63
26
40
21
18
根据要求
本类目的其他商品
06220_D inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,无盖子,D 型 - inch
06220_G inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型, 英制
06220_H inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,带压配衬套,H 型, 英制
06220_L inch
星型旋钮 类似 DIN 6336,外螺纹,L 型, 英制