|
|
06220_G inch星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型, 英制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑色。根据要求:其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 颜色 盖子
| D
| D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06220-3CL | G | 黑色 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06220-3CL5 | G | 灰色 RAL 7035 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06220-3CL6 | G | 红色 RAL 3020 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06220-3CL7 | G | 黄色 RAL 1021 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06220-3CM | G | 黑色 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 根据要求 | | 06220-3CM5 | G | 灰色 RAL 7035 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 根据要求 | | 06220-3CM6 | G | 红色 RAL 3020 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 根据要求 | | 06220-3CM7 | G | 黄色 RAL 1021 | 0,25 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 根据要求 | | 06220-3CN | G | 黑色 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06220-3CN5 | G | 灰色 RAL 7035 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06220-3CN6 | G | 红色 RAL 3020 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06220-3CN7 | G | 黄色 RAL 1021 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06220-3CO | G | 黑色 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 06220-3CO5 | G | 灰色 RAL 7035 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 06220-3CO6 | G | 红色 RAL 3020 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 06220-3CO7 | G | 黄色 RAL 1021 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 根据要求 | | 06220-3CP | G | 黑色 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 根据要求 | | 06220-3CP5 | G | 灰色 RAL 7035 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 根据要求 | | 06220-3CP6 | G | 红色 RAL 3020 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 根据要求 | | 06220-3CP7 | G | 黄色 RAL 1021 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 根据要求 | |
|
|