norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型 - inch
06220_G inch

星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑色。根据要求:其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。图纸提示:
G 型:无衬套
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06220_G inch 星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型 - inch 242 kB

图纸

星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型 - inch

商品选择/筛选

订货号类型颜色
盖子
D

D1D8HH3TCAD配件价格订购
06220-3CLG黑色0,188251216810 根据要求
06220-3CL5G灰色 RAL 70350,188251216810 根据要求
06220-3CL6G红色 RAL 30200,188251216810 根据要求
06220-3CL7G黄色 RAL 10210,188251216810 根据要求
06220-3CMG黑色0,253214201010 根据要求
06220-3CM5G灰色 RAL 70350,253214201010 根据要求
06220-3CM6G红色 RAL 30200,253214201010 根据要求
06220-3CM7G黄色 RAL 10210,253214201010 根据要求
06220-3CNG黑色0,3124018251314 根据要求
06220-3CN5G灰色 RAL 70350,3124018251314 根据要求
06220-3CN6G红色 RAL 30200,3124018251314 根据要求
06220-3CN7G黄色 RAL 10210,3124018251314 根据要求
06220-3COG黑色0,3755022321714 根据要求
06220-3CO5G灰色 RAL 70350,3755022321714 根据要求
06220-3CO6G红色 RAL 30200,3755022321714 根据要求
06220-3CO7G黄色 RAL 10210,3755022321714 根据要求
06220-3CPG黑色0,56326402118 根据要求
06220-3CP5G灰色 RAL 70350,56326402118 根据要求
06220-3CP6G红色 RAL 30200,56326402118 根据要求
06220-3CP7G黄色 RAL 10210,56326402118 根据要求