06220_D inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,无盖子,D 型 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
星型旋钮,类似 DIN 6336 - inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,无盖子,D 型 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
黑色热塑性塑料,钢制衬套。
规格:
镀锌衬套,蓝色钝化处理。
根据要求:
其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。
图纸提示:
D 型:带螺纹轴套,无盖子
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06220_D inch 星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,无盖子,D 型 - inch
287 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D8
H
H3
T
CAD
配件
价格
订购
06220-5AE
D
8-32
25
12
16
8
10
根据要求
06220-5A1
D
10-32
25
12
16
8
10
根据要求
06220-5A21
D
1/4-20
25
12
16
8
10
根据要求
06220-5A11
D
10-32
32
14
20
10
10
根据要求
06220-5A2
D
1/4-20
32
14
20
10
10
根据要求
06220-5A3
D
5/16-18
40
18
25
13
14
根据要求
06220-5A41
D
3/8-16
40
18
25
13
14
根据要求
06220-5A31
D
5/16-18
50
22
32
17
14
根据要求
06220-5A4
D
3/8-16
50
22
32
17
14
根据要求
06220-5A51
D
1/2-13
50
22
32
17
18
根据要求
06220-5A42
D
3/8-16
63
26
40
21
14
根据要求
06220-5A5
D
1/2-13
63
26
40
21
18
根据要求
06220-5A6
D
5/8-11
63
26
40
21
18
根据要求
本类目的其他商品
06220_G inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型 - inch
06220_H inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,带压配衬套,H 型 - inch
06220_K inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,带盖子,K 型 - inch
06220_L inch
星型旋钮,类似 DIN 6336,外螺纹,L 型 - inch