06212_KS inch
[-fr-] Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN...
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制
[-fr-] Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336, éléments acier en acier inoxydable, pouces
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料的星形旋钮,不锈钢 $s14305材质衬套。
弹性TPU材质连接线
规格:
衬套,亮色。
提示:
连接线能避免旋钮掉落遗失。
星型旋钮不能离安装位置过远,
保证安装、拆卸方便,防止旋钮遗失。
装配:
在连接线未夹紧的状态下进行安装。
连接线固定位置不要离旋钮过远。
附件:
连接线也可以作为配件购买,相关内容参见 K0743.04190。
图纸提示:
KS 型:带螺纹轴套,带盖子
特点:
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
颜色
盖子
D
D1
D8
H
H3
H5 Max.
T
CAD
配件
价格
订购
06212-6AE
KS
黑色 RAL 7021
8-32
25
12
16
8
22
10
根据要求
06212-6AE5
KS
灰色 RAL 7035
8-32
25
12
16
8
22
10
根据要求
06212-6AE6
KS
红色 RAL 3020
8-32
25
12
16
8
22
10
根据要求
06212-6AE7
KS
黄色 RAL 1021
8-32
25
12
16
8
22
10
根据要求
06212-6A1
KS
黑色 RAL 7021
10-32
25
12
16
8
22
10
根据要求
06212-6A15
KS
灰色 RAL 7035
10-32
25
12
16
8
22
10
根据要求
06212-6A16
KS
红色 RAL 3020
10-32
25
12
16
8
22
10
根据要求
06212-6A17
KS
黄色 RAL 1021
10-32
25
12
16
8
22
10
根据要求
06212-6A21
KS
黑色 RAL 7021
1/4-20
25
12
16
8
22
10
根据要求
06212-6A215
KS
灰色 RAL 7035
1/4-20
25
12
16
8
22
10
根据要求
06212-6A216
KS
红色 RAL 3020
1/4-20
25
12
16
8
22
10
根据要求
06212-6A217
KS
黄色 RAL 1021
1/4-20
25
12
16
8
22
10
根据要求
06212-6A11
KS
黑色 RAL 7021
10-32
32
14
20
10
26
10
根据要求
06212-6A115
KS
灰色 RAL 7035
10-32
32
14
20
10
26
10
根据要求
06212-6A116
KS
红色 RAL 3020
10-32
32
14
20
10
26
10
根据要求
06212-6A117
KS
黄色 RAL 1021
10-32
32
14
20
10
26
10
根据要求
06212-6A2
KS
黑色 RAL 7021
1/4-20
32
14
20
10
26
10
根据要求
06212-6A25
KS
灰色 RAL 7035
1/4-20
32
14
20
10
26
10
根据要求
06212-6A26
KS
红色 RAL 3020
1/4-20
32
14
20
10
26
10
根据要求
06212-6A27
KS
黄色 RAL 1021
1/4-20
32
14
20
10
26
10
根据要求
06212-6A3
KS
黑色 RAL 7021
5/16-18
40
18
25
13
31
14
根据要求
06212-6A35
KS
灰色 RAL 7035
5/16-18
40
18
25
13
31
14
根据要求
06212-6A36
KS
红色 RAL 3020
5/16-18
40
18
25
13
31
14
根据要求
06212-6A37
KS
黄色 RAL 1021
5/16-18
40
18
25
13
31
14
根据要求
06212-6A41
KS
黑色 RAL 7021
3/8-16
40
18
25
13
31
14
根据要求
06212-6A415
KS
灰色 RAL 7035
3/8-16
40
18
25
13
31
14
根据要求
06212-6A416
KS
红色 RAL 3020
3/8-16
40
18
25
13
31
14
根据要求
06212-6A417
KS
黄色 RAL 1021
3/8-16
40
18
25
13
31
14
根据要求
06212-6A31
KS
黑色 RAL 7021
5/16-18
50
22
32
17
38
14
根据要求
06212-6A315
KS
灰色 RAL 7035
5/16-18
50
22
32
17
38
14
根据要求
06212-6A316
KS
红色 RAL 3020
5/16-18
50
22
32
17
38
14
根据要求
06212-6A317
KS
黄色 RAL 1021
5/16-18
50
22
32
17
38
14
根据要求
06212-6A4
KS
黑色 RAL 7021
3/8-16
50
22
32
17
38
14
根据要求
06212-6A45
KS
灰色 RAL 7035
3/8-16
50
22
32
17
38
14
根据要求
06212-6A46
KS
红色 RAL 3020
3/8-16
50
22
32
17
38
14
根据要求
06212-6A47
KS
黄色 RAL 1021
3/8-16
50
22
32
17
38
14
根据要求
06212-6A51
KS
黑色 RAL 7021
1/2-13
50
22
32
17
38
18
根据要求
06212-6A515
KS
灰色 RAL 7035
1/2-13
50
22
32
17
38
18
根据要求
06212-6A516
KS
红色 RAL 3020
1/2-13
50
22
32
17
38
18
根据要求
06212-6A517
KS
黄色 RAL 1021
1/2-13
50
22
32
17
38
18
根据要求
06212-6A6
KS
黑色 RAL 7021
5/8-11
63
26
40
21
46
18
根据要求
06212-6A65
KS
灰色 RAL 7035
5/8-11
63
26
40
21
46
18
根据要求
06212-6A66
KS
红色 RAL 3020
5/8-11
63
26
40
21
46
18
根据要求
06212-6A67
KS
黄色 RAL 1021
5/8-11
63
26
40
21
46
18
根据要求
06212-6A42
KS
黑色 RAL 7021
3/8-16
63
26
40
21
46
14
根据要求
06212-6A425
KS
灰色 RAL 7035
3/8-16
63
26
40
21
46
14
根据要求
06212-6A426
KS
红色 RAL 3020
3/8-16
63
26
40
21
46
14
根据要求
06212-6A427
KS
黄色 RAL 1021
3/8-16
63
26
40
21
46
14
根据要求
06212-6A5
KS
黑色 RAL 7021
1/2-13
63
26
40
21
46
18
根据要求
06212-6A55
KS
灰色 RAL 7035
1/2-13
63
26
40
21
46
18
根据要求
06212-6A56
KS
红色 RAL 3020
1/2-13
63
26
40
21
46
18
根据要求
06212-6A57
KS
黄色 RAL 1021
1/2-13
63
26
40
21
46
18
根据要求
本类目的其他商品
06212_LS inch
带连接线的星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件,外螺纹,LS 型,inch