06212_LS inch
带连接线的星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件,外螺纹,LS 型,inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制
带连接线的星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件,外螺纹,LS 型,inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料的星形旋钮,不锈钢 $s14305材质的衬套和螺栓。
弹性TPU材质的连接线
规格:
衬套和螺栓,亮色。
提示:
连接线能避免旋钮掉落遗失。
星型旋钮不能离安装位置过远,
保证安装、拆卸方便,防止旋钮遗失。
装配:
在连接线未夹紧的状态下进行安装。
连接线固定位置不要离旋钮过远。
附件:
连接线也可以作为配件购买,相关内容参见 K0743.04190。
图纸提示:
LS 型:带外螺纹
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06212_LS inch 带连接线的星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件,外螺纹,LS 型,inch
441 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
颜色
盖子
D
D1
D8
H
H5 Max.
T
L
CAD
配件
价格
订购
06212-7A1X10
LS
黑色 RAL 7021
10-32
25
12
16
22
-
10
根据要求
06212-7A15X10
LS
灰色 RAL 7035
10-32
25
12
16
22
-
10
根据要求
06212-7A16X10
LS
红色 RAL 3020
10-32
25
12
16
22
-
10
根据要求
06212-7A17X10
LS
黄色 RAL 1021
10-32
25
12
16
22
-
10
根据要求
06212-7A1X20
LS
黑色 RAL 7021
10-32
25
12
16
22
-
20
根据要求
06212-7A15X20
LS
灰色 RAL 7035
10-32
25
12
16
22
-
20
根据要求
06212-7A16X20
LS
红色 RAL 3020
10-32
25
12
16
22
-
20
根据要求
06212-7A17X20
LS
黄色 RAL 1021
10-32
25
12
16
22
-
20
根据要求
06212-7A21X20
LS
黑色 RAL 7021
1/4-20
25
12
16
22
-
20
根据要求
06212-7A215X20
LS
灰色 RAL 7035
1/4-20
25
12
16
22
-
20
根据要求
06212-7A216X20
LS
红色 RAL 3020
1/4-20
25
12
16
22
-
20
根据要求
06212-7A217X20
LS
黄色 RAL 1021
1/4-20
25
12
16
22
-
20
根据要求
06212-7A21X30
LS
黑色 RAL 7021
1/4-20
25
12
16
22
-
30
根据要求
06212-7A215X30
LS
灰色 RAL 7035
1/4-20
25
12
16
22
-
30
根据要求
06212-7A216X30
LS
红色 RAL 3020
1/4-20
25
12
16
22
-
30
根据要求
06212-7A217X30
LS
黄色 RAL 1021
1/4-20
25
12
16
22
-
30
根据要求
06212-7A2X20
LS
黑色 RAL 7021
1/4-20
32
14
20
26
-
20
根据要求
06212-7A25X20
LS
灰色 RAL 7035
1/4-20
32
14
20
26
-
20
根据要求
06212-7A26X20
LS
红色 RAL 3020
1/4-20
32
14
20
26
-
20
根据要求
06212-7A27X20
LS
黄色 RAL 1021
1/4-20
32
14
20
26
-
20
根据要求
06212-7A2X30
LS
黑色 RAL 7021
1/4-20
32
14
20
26
-
30
根据要求
06212-7A25X30
LS
灰色 RAL 7035
1/4-20
32
14
20
26
-
30
根据要求
06212-7A26X30
LS
红色 RAL 3020
1/4-20
32
14
20
26
-
30
根据要求
06212-7A27X30
LS
黄色 RAL 1021
1/4-20
32
14
20
26
-
30
根据要求
06212-7A31X20
LS
黑色 RAL 7021
5/16-18
32
14
20
26
-
20
根据要求
06212-7A315X20
LS
灰色 RAL 7035
5/16-18
32
14
20
26
-
20
根据要求
06212-7A316X20
LS
红色 RAL 3020
5/16-18
32
14
20
26
-
20
根据要求
06212-7A317X20
LS
黄色 RAL 1021
5/16-18
32
14
20
26
-
20
根据要求
06212-7A31X40
LS
黑色 RAL 7021
5/16-18
32
14
20
26
-
40
根据要求
06212-7A315X40
LS
灰色 RAL 7035
5/16-18
32
14
20
26
-
40
根据要求
06212-7A316X40
LS
红色 RAL 3020
5/16-18
32
14
20
26
-
40
根据要求
06212-7A317X40
LS
黄色 RAL 1021
5/16-18
32
14
20
26
-
40
根据要求
06212-7A3X20
LS
黑色 RAL 7021
5/16-18
40
18
25
31
-
20
根据要求
06212-7A35X20
LS
灰色 RAL 7035
5/16-18
40
18
25
31
-
20
根据要求
06212-7A36X20
LS
红色 RAL 3020
5/16-18
40
18
25
31
-
20
根据要求
06212-7A37X20
LS
黄色 RAL 1021
5/16-18
40
18
25
31
-
20
根据要求
06212-7A3X40
LS
黑色 RAL 7021
5/16-18
40
18
25
31
-
40
根据要求
06212-7A35X40
LS
灰色 RAL 7035
5/16-18
40
18
25
31
-
40
根据要求
06212-7A36X40
LS
红色 RAL 3020
5/16-18
40
18
25
31
-
40
根据要求
06212-7A37X40
LS
黄色 RAL 1021
5/16-18
40
18
25
31
-
40
根据要求
06212-7A41X20
LS
黑色 RAL 7021
3/8-16
40
18
25
31
-
20
根据要求
06212-7A415X20
LS
灰色 RAL 7035
3/8-16
40
18
25
31
-
20
根据要求
06212-7A416X20
LS
红色 RAL 3020
3/8-16
40
18
25
31
-
20
根据要求
06212-7A417X20
LS
黄色 RAL 1021
3/8-16
40
18
25
31
-
20
根据要求
06212-7A41X40
LS
黑色 RAL 7021
3/8-16
40
18
25
31
-
40
根据要求
06212-7A415X40
LS
灰色 RAL 7035
3/8-16
40
18
25
31
-
40
根据要求
06212-7A416X40
LS
红色 RAL 3020
3/8-16
40
18
25
31
-
40
根据要求
06212-7A417X40
LS
黄色 RAL 1021
3/8-16
40
18
25
31
-
40
根据要求
06212-7A4X20
LS
黑色 RAL 7021
3/8-16
50
22
32
38
-
20
根据要求
06212-7A45X20
LS
灰色 RAL 7035
3/8-16
50
22
32
38
-
20
根据要求
06212-7A46X20
LS
红色 RAL 3020
3/8-16
50
22
32
38
-
20
根据要求
06212-7A47X20
LS
黄色 RAL 1021
3/8-16
50
22
32
38
-
20
根据要求
06212-7A4X40
LS
黑色 RAL 7021
3/8-16
50
22
32
38
-
40
根据要求
06212-7A45X40
LS
灰色 RAL 7035
3/8-16
50
22
32
38
-
40
根据要求
06212-7A46X40
LS
红色 RAL 3020
3/8-16
50
22
32
38
-
40
根据要求
06212-7A47X40
LS
黄色 RAL 1021
3/8-16
50
22
32
38
-
40
根据要求
06212-7A51X30
LS
黑色 RAL 7021
1/2-13
50
22
32
38
-
30
根据要求
06212-7A515X30
LS
灰色 RAL 7035
1/2-13
50
22
32
38
-
30
根据要求
06212-7A516X30
LS
红色 RAL 3020
1/2-13
50
22
32
38
-
30
根据要求
06212-7A517X30
LS
黄色 RAL 1021
1/2-13
50
22
32
38
-
30
根据要求
06212-7A51X60
LS
黑色 RAL 7021
1/2-13
50
22
32
38
-
60
根据要求
06212-7A515X60
LS
灰色 RAL 7035
1/2-13
50
22
32
38
-
60
根据要求
06212-7A516X60
LS
红色 RAL 3020
1/2-13
50
22
32
38
-
60
根据要求
06212-7A517X60
LS
黄色 RAL 1021
1/2-13
50
22
32
38
-
60
根据要求
06212-7A5X30
LS
黑色 RAL 7021
1/2-13
63
26
40
46
-
30
根据要求
06212-7A55X30
LS
灰色 RAL 7035
1/2-13
63
26
40
46
-
30
根据要求
06212-7A56X30
LS
红色 RAL 3020
1/2-13
63
26
40
46
-
30
根据要求
06212-7A57X30
LS
黄色 RAL 1021
1/2-13
63
26
40
46
-
30
根据要求
06212-7A5X60
LS
黑色 RAL 7021
1/2-13
63
26
40
46
-
60
根据要求
06212-7A55X60
LS
灰色 RAL 7035
1/2-13
63
26
40
46
-
60
根据要求
06212-7A56X60
LS
红色 RAL 3020
1/2-13
63
26
40
46
-
60
根据要求
06212-7A57X60
LS
黄色 RAL 1021
1/2-13
63
26
40
46
-
60
根据要求
本类目的其他商品
06212_KS inch
[-fr-] Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336, éléments acier en acier inoxydable, pouces