norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
06212_KS inch

[-fr-] Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN...

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料的星形旋钮,不锈钢 $s14305材质衬套。
弹性TPU材质连接线

规格:衬套,亮色。提示:连接线能避免旋钮掉落遗失。
星型旋钮不能离安装位置过远,
保证安装、拆卸方便,防止旋钮遗失。
装配:在连接线未夹紧的状态下进行安装。
连接线固定位置不要离旋钮过远。
附件:连接线也可以作为配件购买,相关内容参见 K0743.04190。图纸提示:
KS 型:带螺纹轴套,带盖子
特点:
不锈钢RoHS

图纸

商品选择/筛选

订货号类型颜色
盖子
D

D1D8HH3H5 Max.TCAD配件价格订购
06212-6AEKS黑色 RAL 70218-3225121682210 根据要求
06212-6AE5KS灰色 RAL 70358-3225121682210 根据要求
06212-6AE6KS红色 RAL 30208-3225121682210 根据要求
06212-6AE7KS黄色 RAL 10218-3225121682210 根据要求
06212-6A1KS黑色 RAL 702110-3225121682210 根据要求
06212-6A15KS灰色 RAL 703510-3225121682210 根据要求
06212-6A16KS红色 RAL 302010-3225121682210 根据要求
06212-6A17KS黄色 RAL 102110-3225121682210 根据要求
06212-6A21KS黑色 RAL 70211/4-2025121682210 根据要求
06212-6A215KS灰色 RAL 70351/4-2025121682210 根据要求
06212-6A216KS红色 RAL 30201/4-2025121682210 根据要求
06212-6A217KS黄色 RAL 10211/4-2025121682210 根据要求
06212-6A11KS黑色 RAL 702110-32321420102610 根据要求
06212-6A115KS灰色 RAL 703510-32321420102610 根据要求
06212-6A116KS红色 RAL 302010-32321420102610 根据要求
06212-6A117KS黄色 RAL 102110-32321420102610 根据要求
06212-6A2KS黑色 RAL 70211/4-20321420102610 根据要求
06212-6A25KS灰色 RAL 70351/4-20321420102610 根据要求
06212-6A26KS红色 RAL 30201/4-20321420102610 根据要求
06212-6A27KS黄色 RAL 10211/4-20321420102610 根据要求
06212-6A3KS黑色 RAL 70215/16-18401825133114 根据要求
06212-6A35KS灰色 RAL 70355/16-18401825133114 根据要求
06212-6A36KS红色 RAL 30205/16-18401825133114 根据要求
06212-6A37KS黄色 RAL 10215/16-18401825133114 根据要求
06212-6A41KS黑色 RAL 70213/8-16401825133114 根据要求
06212-6A415KS灰色 RAL 70353/8-16401825133114 根据要求
06212-6A416KS红色 RAL 30203/8-16401825133114 根据要求
06212-6A417KS黄色 RAL 10213/8-16401825133114 根据要求
06212-6A31KS黑色 RAL 70215/16-18502232173814 根据要求
06212-6A315KS灰色 RAL 70355/16-18502232173814 根据要求
06212-6A316KS红色 RAL 30205/16-18502232173814 根据要求
06212-6A317KS黄色 RAL 10215/16-18502232173814 根据要求
06212-6A4KS黑色 RAL 70213/8-16502232173814 根据要求
06212-6A45KS灰色 RAL 70353/8-16502232173814 根据要求
06212-6A46KS红色 RAL 30203/8-16502232173814 根据要求
06212-6A47KS黄色 RAL 10213/8-16502232173814 根据要求
06212-6A51KS黑色 RAL 70211/2-13502232173818 根据要求
06212-6A515KS灰色 RAL 70351/2-13502232173818 根据要求
06212-6A516KS红色 RAL 30201/2-13502232173818 根据要求
06212-6A517KS黄色 RAL 10211/2-13502232173818 根据要求
06212-6A6KS黑色 RAL 70215/8-11632640214618 根据要求
06212-6A65KS灰色 RAL 70355/8-11632640214618 根据要求
06212-6A66KS红色 RAL 30205/8-11632640214618 根据要求
06212-6A67KS黄色 RAL 10215/8-11632640214618 根据要求
06212-6A42KS黑色 RAL 70213/8-16632640214614 根据要求
06212-6A425KS灰色 RAL 70353/8-16632640214614 根据要求
06212-6A426KS红色 RAL 30203/8-16632640214614 根据要求
06212-6A427KS黄色 RAL 10213/8-16632640214614 根据要求
06212-6A5KS黑色 RAL 70211/2-13632640214618 根据要求
06212-6A55KS灰色 RAL 70351/2-13632640214618 根据要求
06212-6A56KS红色 RAL 30201/2-13632640214618 根据要求
06212-6A57KS黄色 RAL 10211/2-13632640214618 根据要求