norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星形旋钮,K 型,带凸出型钢制螺纹轴套 - inch
06210_K inch

星形旋钮,K 型,带凸出型钢制螺纹轴套 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑色。
强度等级为 5.8 的钢制部件
规格:钢制件,经蓝色钝化处理。提示:带凸出型钢制衬套的星型旋钮特别适合十字销连接。图纸提示:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06210_K inch 星形旋钮,K 型,带凸出型钢制螺纹轴套 - inch 213 kB

图纸

星形旋钮,K 型,带凸出型钢制螺纹轴套 - inch

商品选择/筛选

订货号

类型材料D

D1D2HH2H3TCAD配件价格订购
06210-2A1K钢制10-32251016868,5 根据要求
06210-2A2K钢制1/4-203213,521119,512 根据要求
06210-2A21K钢制1/4-204013,525131014 根据要求
06210-2A3K钢制5/16-184013,525131014 根据要求
06210-2A31K钢制5/16-18501932171218 根据要求
06210-2A4K钢制3/8-16501932171218 根据要求
06210-2A41K钢制3/8-16631940211522 根据要求
06210-2A5K钢制1/2-13631940211522 根据要求
06210-2A6K钢制5/8-11632340211522 根据要求