|
|
06210_H inch星形旋钮,H 型,带凸出型钢制衬套,带盲孔 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑色。 强度等级为 5.8 的钢制部件规格:钢制件,经蓝色钝化处理。提示:带凸出型钢制衬套的星型旋钮特别适合十字销连接。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 材料 | D
| D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06210-1CL | H | 钢制 | 0,188 | 25 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9,5 |  | | 根据要求 | | 06210-1CM | H | 钢制 | 0,25 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 06210-1CM1 | H | 钢制 | 0,25 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 14 |  | | 根据要求 | | 06210-1CN | H | 钢制 | 0,312 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 14 |  | | 根据要求 | | 06210-1CN1 | H | 钢制 | 0,312 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 18 |  | | 根据要求 | | 06210-1CO | H | 钢制 | 0,375 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 18 |  | | 根据要求 | | 06210-1CO1 | H | 钢制 | 0,375 | 63 | 19 | 40 | 21 | 15 | 22 |  | | 根据要求 | | 06210-1CP | H | 钢制 | 0,5 | 63 | 19 | 40 | 21 | 15 | 22 |  | | 根据要求 | | 06210-1CQ | H | 钢制 | 0,625 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 22 |  | | 根据要求 | |
|
|