06194_L inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹,英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,英制
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹,英制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4308。
不锈钢螺纹销 1.4305。
不锈钢十字销 1.4310。
规格:
星形旋钮经喷砂处理。
螺纹销和十字销为亮色。
图纸提示:
L 型: 带外螺纹
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06194_L inch 星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹,英制
183 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
H
H3
L
CAD
配件
价格
订购
06194-632A23X20
L
喷丸
1/4-20
32
12
21
10
20
根据要求
06194-640A33X20
L
喷丸
5/16-18
40
14
26
13
20
根据要求
06194-650A43X25
L
喷丸
3/8-16
50
18
34
17
25
根据要求
06194-650A43X50
L
喷丸
3/8-16
50
18
34
17
50
根据要求
本类目的其他商品
06194_B inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,C 型,盲孔 - inch
06194_C inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,C 型,盲孔,英制
06194_D inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹,英制
06194_E inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,E 型,螺纹盲孔,英制