06194_B inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,C 型,盲孔 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,英制
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,C 型,盲孔 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4308。
规格:
经打磨和抛光处理。
图纸提示:
B 型: 通孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06194_B inch 星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,C 型,盲孔 - inch
172 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
H
H3
CAD
配件
价格
订购
06194-232CM2
B
抛光
0,25
32
12
21
10
根据要求
06194-240CN2
B
抛光
0,312
40
14
26
13
根据要求
06194-250CO2
B
抛光
0,375
50
18
34
17
根据要求
06194-263CP2
B
抛光
0,5
63
20
42
21
根据要求
本类目的其他商品
06194_C inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,C 型,盲孔,英制
06194_D inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹,英制
06194_E inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,E 型,螺纹盲孔,英制
06194_L inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹,英制