06360_C inch
球头把手,C 型 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
手轮、手摇柄和旋入式手柄 - 英制
球头把手 - inch
球头把手,C 型 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
旋钮,热固塑料 PF 31。
棒钢 或不锈钢 1.4305。
规格:
热固塑料,黑色,高光泽抛光。
黑色氧化钢或亮色不锈钢。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06360_C inch 球头把手,C 型 - inch
117 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
D
D1
D2
L
L1
L2
CAD
配件
价格
订购
06360-4A2X35
钢制
C
8
1/4-20
20
35
9
31
根据要求
06360-4A2X50
钢制
C
8
1/4-20
20
50
9
31
根据要求
06360-4A2X65
钢制
C
8
1/4-20
20
65
9
31
根据要求
06360-4A3X50
钢制
C
10
5/16-18
25
50
13
38
根据要求
06360-4A3X65
钢制
C
10
5/16-18
25
65
13
38
根据要求
06360-4A3X80
钢制
C
10
5/16-18
25
80
13
38
根据要求
06360-4A3X100
钢制
C
10
5/16-18
25
100
13
38
根据要求
06360-4A4X65
钢制
C
12
3/8-16
30
65
15
46
根据要求
06360-4A4X80
钢制
C
12
3/8-16
30
80
15
46
根据要求
06360-4A4X100
钢制
C
12
3/8-16
30
100
15
46
根据要求
06360-4A4X125
钢制
C
12
3/8-16
30
125
15
46
根据要求
06360-4A5X80
钢制
C
14
1/2-13
35
80
16
53
根据要求
06360-4A5X100
钢制
C
14
1/2-13
35
100
16
53
根据要求
06360-4A5X125
钢制
C
14
1/2-13
35
125
16
53
根据要求
06360-4A5X160
钢制
C
14
1/2-13
35
160
16
53
根据要求
06360-14A2X35
不锈钢
C
8
1/4-20
20
35
9
31
根据要求
06360-14A2X50
不锈钢
C
8
1/4-20
20
50
9
31
根据要求
06360-14A2X65
不锈钢
C
8
1/4-20
20
65
9
31
根据要求
06360-14A3X50
不锈钢
C
10
5/16-18
25
50
13
38
根据要求
06360-14A3X65
不锈钢
C
10
5/16-18
25
65
13
38
根据要求
06360-14A3X80
不锈钢
C
10
5/16-18
25
80
13
38
根据要求
06360-14A3X100
不锈钢
C
10
5/16-18
25
100
13
38
根据要求
06360-14A4X65
不锈钢
C
12
3/8-16
30
65
15
46
根据要求
06360-14A4X80
不锈钢
C
12
3/8-16
30
80
15
46
根据要求
06360-14A4X100
不锈钢
C
12
3/8-16
30
100
15
46
根据要求
06360-14A4X125
不锈钢
C
12
3/8-16
30
125
15
46
根据要求
06360-14A5X80
不锈钢
C
14
1/2-13
35
80
16
53
根据要求
06360-14A5X100
不锈钢
C
14
1/2-13
35
100
16
53
根据要求
06360-14A5X125
不锈钢
C
14
1/2-13
35
125
16
53
根据要求
06360-14A5X160
不锈钢
C
14
1/2-13
35
160
16
53
根据要求
本类目的其他商品
06360_A inch
球头把手,A 型 - inch
06360_B inch
球头把手,B 型 - inch
06360_E inch
球头把手,E 型 - inch