06360_B inch
球头把手,B 型 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
手轮、手摇柄和旋入式手柄 - 英制
球头把手 - inch
球头把手,B 型 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
旋钮,热固塑料 PF 31。
棒钢 或不锈钢 1.4305。
规格:
热固塑料,黑色,高光泽抛光。
黑色氧化钢或亮色不锈钢。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06360_B inch 球头把手,B 型 - inch
98,3 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
D
D1
D2
L
L1
L2
CAD
配件
价格
订购
06360-7A2X35
钢制
B
8
1/4-20
23
35
9
60
根据要求
06360-7A2X50
钢制
B
8
1/4-20
23
50
9
60
根据要求
06360-7A2X65
钢制
B
8
1/4-20
23
65
9
60
根据要求
06360-7A3X50
钢制
B
10
5/16-18
26
50
13
70
根据要求
06360-7A3X65
钢制
B
10
5/16-18
26
65
13
70
根据要求
06360-7A3X80
钢制
B
10
5/16-18
26
80
13
70
根据要求
06360-7A3X100
钢制
B
10
5/16-18
26
100
13
70
根据要求
06360-7A4X65
钢制
B
12
3/8-16
35
65
15
85
根据要求
06360-7A4X80
钢制
B
12
3/8-16
35
80
15
85
根据要求
06360-7A4X100
钢制
B
12
3/8-16
35
100
15
85
根据要求
06360-7A4X125
钢制
B
12
3/8-16
35
125
15
85
根据要求
06360-7A5X80
钢制
B
14
1/2-13
35
80
16
85
根据要求
06360-7A5X100
钢制
B
14
1/2-13
35
100
16
85
根据要求
06360-7A5X125
钢制
B
14
1/2-13
35
125
16
85
根据要求
06360-7A5X160
钢制
B
14
1/2-13
35
160
16
85
根据要求
06360-17A2X35
不锈钢
B
8
1/4-20
23
35
9
60
根据要求
06360-17A2X50
不锈钢
B
8
1/4-20
23
50
9
60
根据要求
06360-17A2X65
不锈钢
B
8
1/4-20
23
65
9
60
根据要求
06360-17A3X50
不锈钢
B
10
5/16-18
26
50
13
70
根据要求
06360-17A3X65
不锈钢
B
10
5/16-18
26
65
13
70
根据要求
06360-17A3X80
不锈钢
B
10
5/16-18
26
80
13
70
根据要求
06360-17A3X100
不锈钢
B
10
5/16-18
26
100
13
70
根据要求
06360-17A4X65
不锈钢
B
12
3/8-16
35
65
15
85
根据要求
06360-17A4X80
不锈钢
B
12
3/8-16
35
80
15
85
根据要求
06360-17A4X100
不锈钢
B
12
3/8-16
35
100
15
85
根据要求
06360-17A4X125
不锈钢
B
12
3/8-16
35
125
15
85
根据要求
06360-17A5X80
不锈钢
B
14
1/2-13
35
80
16
85
根据要求
06360-17A5X100
不锈钢
B
14
1/2-13
35
100
16
85
根据要求
06360-17A5X125
不锈钢
B
14
1/2-13
35
125
16
85
根据要求
06360-17A5X160
不锈钢
B
14
1/2-13
35
160
16
85
根据要求
本类目的其他商品
06360_A inch
球头把手,A 型 - inch
06360_C inch
球头把手,C 型 - inch
06360_E inch
球头把手,E 型 - inch