norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双辐铝制手轮,经抛光处理,带固定曲柄 - inch
06277_MFG inch

双辐铝制手轮,经抛光处理,带固定曲柄 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制轮辐式手轮。
手柄,热固塑料 PF 31-DIN 7708,黑色,轴部分为钢制,经镀锌处理。
规格:轮缘经车削和抛光处理。
根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06277_MFG inch 双辐铝制手轮,经抛光处理,带固定曲柄 - inch 223 kB

图纸

双辐铝制手轮,经抛光处理,带固定曲柄 - inch

商品选择/筛选

订货号

D1D2D3L1L3柱形
固定手柄
CAD配件价格订购
06277-2080XCN800,312241628ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-2080XCO800,375241628ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-2100XCO1000,375261733ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-2100XCP1000,5261733ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-2125XCO1250,375311833,5ø21 x M8 x 50 根据要求
06277-2125XCP1250,5311833,5ø21 x M8 x 50 根据要求
06277-2160XCP1600,5362039ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-2160XCQ1600,625362039ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-2200XCQ2000,625422445ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-2200XCR2000,75422445ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-2250XCR2500,75482851ø28 x M12 x 90 根据要求
06277-2250XCV2500,875482851ø28 x M12 x 90 根据要求