|
|
06277_MDG inch双辐铝制手轮,经抛光处理,带旋转式曲柄 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制轮辐式手轮。 手柄,热固塑料 PF 31-DIN 7708,黑色,轴部分为钢制,经镀锌处理。 规格:轮缘经车削和抛光处理。 根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | 柱形 旋转手柄 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06277-4080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-4080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-4100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-4100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-4125XCO | 125 | 0,375 | 31 | 18 | 33,5 | ø22 x M8 x 56 |  | | 根据要求 | | 06277-4125XCP | 125 | 0,5 | 31 | 18 | 33,5 | ø22 x M8 x 56 |  | | 根据要求 | | 06277-4160XCP | 160 | 0,5 | 36 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-4160XCQ | 160 | 0,625 | 36 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-4200XCQ | 200 | 0,625 | 42 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-4200XCR | 200 | 0,75 | 42 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-4250XCR | 250 | 0,75 | 48 | 28 | 51 | ø31 x M12 x 102 |  | | 根据要求 | | 06277-4250XCV | 250 | 0,875 | 48 | 28 | 51 | ø31 x M12 x 102 |  | | 根据要求 | |
|
|