norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮盘 铝制,带固定手柄 - inch
06275_MFG inch

手轮盘 铝制,带固定手柄 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制手轮盘。
手柄,热固塑料 PF 31-DIN 7708,黑色,轴部分为钢制,经镀锌处理。
规格:轮缘经车削和抛光处理。
根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮盘。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06275_MFG inch 手轮盘 铝制,带固定手柄 - inch 156 kB

商品选择/筛选

订货号

D1D2D3L1L3柱形
固定手柄
CAD配件价格订购
06275-2080XCN800,312261631ø18 x M6 x 40 根据要求
06275-2080XCO800,375261631ø18 x M6 x 40 根据要求
06275-2100XCO1000,375311734ø18 x M6 x 40 根据要求
06275-2100XCP1000,5311734ø18 x M6 x 40 根据要求
06275-2125XCO1250,375301837ø21 x M8 x 50 根据要求
06275-2125XCP1250,5301837ø21 x M8 x 50 根据要求
06275-2140XCP1400,5341934ø21 x M8 x 50 根据要求
06275-2140XCQ1400,625341934ø21 x M8 x 50 根据要求
06275-2160XCP1600,5402040ø26 x M10 x 80 根据要求
06275-2160XCQ1600,625402040ø26 x M10 x 80 根据要求
06275-2200XCQ2000,625502446ø26 x M10 x 80 根据要求
06275-2200XCR2000,75502446ø26 x M10 x 80 根据要求
06275-2250XCR2500,75502849ø28 x M12 x 90 根据要求
06275-2250XCV2500,875502849ø28 x M12 x 90 根据要求