norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮 DIN 950,铝制,带固定手柄 - inch
06273_MFG inch

手轮 DIN 950,铝制,带固定手柄 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮,铝制。
铝制固定手柄,轴部分为钢制,经黑色氧化处理。
铝制转动式手柄,轴部分为钢制,经镀锌和蓝色钝化处理。
规格:轮缘经车削和抛光处理。
根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。

商品选择/筛选

订货号D1D2D3≈L1L3辐条

固定
手柄
DIN 39 E 型
CAD配件价格订购
06273-2080XCN800,3122416293ø16 x M6 x 50 根据要求
06273-2080XCO800,3752416293ø16 x M6 x 50 根据要求
06273-2100XCO1000,3752617333ø16 x M6 x 50 根据要求
06273-2100XCP1000,52617333ø16 x M6 x 50 根据要求
06273-2125XCO1250,3752818363ø20 x M8 x 64 根据要求
06273-2125XCP1250,52818363ø20 x M8 x 64 根据要求
06273-2140XCP1400,53019393ø20 x M8 x 64 根据要求
06273-2140XCQ1400,6253019393ø20 x M8 x 64 根据要求
06273-2160XCP1600,53220403ø25 x M10 x 80 根据要求
06273-2160XCQ1600,6253220403ø25 x M10 x 80 根据要求
06273-2180XCP1800,53722433ø25 x M10 x 80 根据要求
06273-2180XCQ1800,6253722433ø25 x M10 x 80 根据要求
06273-2200XCQ2000,6253824453ø25 x M10 x 80 根据要求
06273-2200XCR2000,753824453ø25 x M10 x 80 根据要求
06273-2250XCR2500,754528505ø32 x M12 x 100 根据要求
06273-2250XCV2500,8754528505ø32 x M12 x 100 根据要求
06273-2315XCV3150,8755433565ø32 x M12 x 100 根据要求
06273-2315XCS31515333565ø32 x M12 x 100 根据要求
06273-2400XCS40016538635ø36 x M16 x 112 根据要求
06273-2500XCS50017845725ø36 x M16 x 112 根据要求