|
|
06273_MDG inch手轮 DIN 950,铝制,带转动手柄 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:手轮,铝制。 铝制固定手柄,轴部分为钢制,经黑色氧化处理。 铝制转动式手柄,轴部分为钢制,经镀锌和蓝色钝化处理。规格:轮缘经车削和抛光处理。 根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D1 | D2 | D3≈ | L1 | L3 | 辐条 数 | 旋转手柄 DIN 98 E 型
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06273-4080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 根据要求 | | 06273-4080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 根据要求 | | 06273-4100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 根据要求 | | 06273-4100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 根据要求 | | 06273-4125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 根据要求 | | 06273-4125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 根据要求 | | 06273-4140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 根据要求 | | 06273-4140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 根据要求 | | 06273-4160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 根据要求 | | 06273-4160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 根据要求 | | 06273-4180XCP | 180 | 0,5 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 根据要求 | | 06273-4180XCQ | 180 | 0,625 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 根据要求 | | 06273-4200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 根据要求 | | 06273-4200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 根据要求 | | 06273-4250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 根据要求 | | 06273-4250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 根据要求 | | 06273-4315XCV | 315 | 0,875 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 根据要求 | | 06273-4315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 根据要求 | | 06273-4400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 根据要求 | | 06273-4500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 根据要求 | |
|
|