|
|
06268_M inch定位轮,M型,带横孔和埋头螺栓 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。 衬套,钢制 5.8。规格:钢制,经蓝色钝化处理。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 颜色 盖子
| D
| D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | L1 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06268-11CM | M | 黑灰色 RAL 7021 | 0,25 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-11CM5 | M | 灰色 RAL 7035 | 0,25 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-11CM6 | M | 红色 RAL 3020 | 0,25 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-11CM7 | M | 黄色 RAL 1021 | 0,25 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-12CM | M | 黑灰色 RAL 7021 | 0,25 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-12CM5 | M | 灰色 RAL 7035 | 0,25 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-12CM6 | M | 红色 RAL 3020 | 0,25 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-12CM7 | M | 黄色 RAL 1021 | 0,25 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-13CN | M | 黑灰色 RAL 7021 | 0,312 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-13CN5 | M | 灰色 RAL 7035 | 0,312 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-13CN6 | M | 红色 RAL 3020 | 0,312 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-13CN7 | M | 黄色 RAL 1021 | 0,312 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | |
|
|