06268_H inch
定位轮,H型,横孔 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
手轮、手摇柄和旋入式手柄 - 英制
定位轮 - inch
定位轮,H型,横孔 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,黑灰色。
衬套,钢制 5.8。
规格:
钢制,经蓝色钝化处理。
图纸提示:
H 型: 无横孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06268_H inch 定位轮,H型,横孔 - inch
207 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
D3
H
H1
H2
L1
T
筛选
06268-21CMΔ
H
0,25
40
16,5
10
31
13
16
15
10
06268-22CMΔ
H
0,25
50
18
10
36
15
16
18,5
10
06268-23CNΔ
H
0,312
63
22
10
41
17
16
25
14
本类目的其他商品
06268_M inch
定位轮,M型,带横孔和埋头螺栓 - inch