norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,20 度 - inch
06381_20 inch

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,20 度 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。

规格:钢制 亮色订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06381_20 inch 不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,20 度 - inch 200 kB

图纸

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,20 度 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型XLA=手柄长度A2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06381-1A31X1520°5/16-181588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A31X2020°5/16-182088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A31X2520°5/16-182588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A31X3020°5/16-183088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A31X4020°5/16-184088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A31X5020°5/16-185088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A31X6020°5/16-186088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X1520°3/8-161588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X2020°3/8-162088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X2520°3/8-162588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X3020°3/8-163088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X4020°3/8-164088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X5020°3/8-165088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X6020°3/8-166088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X1520°1/2-131588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X2020°1/2-132088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X2520°1/2-132588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X3020°1/2-133088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X4020°1/2-134088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X5020°1/2-135088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X6020°1/2-136088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-2A51X2020°1/2-1320106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06381-2A51X2520°1/2-1325106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06381-2A51X3020°1/2-1330106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06381-2A51X4020°1/2-1340106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06381-2A51X5020°1/2-1350106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06381-2A51X6020°1/2-1360106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06381-3A51X2020°1/2-1320128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X2520°1/2-1325128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X3020°1/2-1330128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X4020°1/2-1340128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X5020°1/2-1350128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X6020°1/2-1360128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X7020°1/2-1370128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X8020°1/2-1380128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X9020°1/2-1390128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X2020°5/8-1120128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X2520°5/8-1125128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X3020°5/8-1130128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X4020°5/8-1140128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X5020°5/8-1150128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X6020°5/8-1160128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X7020°5/8-1170128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X8020°5/8-1180128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X9020°5/8-1190128,5152333321358647816526 根据要求
06381-4A61X3020°5/8-1130128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A61X4020°5/8-1140128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A61X5020°5/8-1150128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A61X6020°5/8-1160128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A61X7020°5/8-1170128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A61X8020°5/8-1180128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A61X9020°5/8-1190128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X3020°3/4-1030128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X4020°3/4-1040128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X5020°3/4-1050128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X6020°3/4-1060128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X7020°3/4-1070128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X8020°3/4-1080128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X9020°3/4-1090128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求