norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 不锈钢,内螺纹,20 度, 英制
06371_20 inch

锁紧把手 不锈钢,内螺纹,20 度, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。

规格:不锈钢制部件,亮色。
手柄球经抛光处理。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1” 和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06371_20 inch 锁紧把手 不锈钢,内螺纹,20 度, 英制 201 kB

图纸

锁紧把手 不锈钢,内螺纹,20 度, 英制

商品选择/筛选

订货号类型XTAA2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06371-1A3120°5/16-181488151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06371-1A4120°3/8-161488151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06371-2A4120°3/8-1617106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06371-2A5120°1/2-1317106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06371-3A5120°1/2-1323128,5152333321358647816526 根据要求
06371-3A6120°5/8-1123128,5152333321358647816526 根据要求
06371-4A6120°5/8-1127128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06371-4A7120°3/4-1027128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求