norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 不锈钢,内螺纹,0 度, 英制
06371_0 inch

锁紧把手 不锈钢,内螺纹,0 度, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。

规格:不锈钢制部件,亮色。
手柄球经抛光处理。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1” 和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06371_0 inch 锁紧把手 不锈钢,内螺纹,0 度, 英制 182 kB

图纸

锁紧把手 不锈钢,内螺纹,0 度, 英制

商品选择/筛选

订货号类型XTA=手柄长度D

D1D2D3HH1H2H4齿数

CAD配件价格订购
06371-1A325/16-1814921624251044,54,53749,522 根据要求
06371-1A423/8-1614921624251044,54,53749,522 根据要求
06371-2A423/8-16171111928321251,55,54257,524 根据要求
06371-2A521/2-13171111928321251,55,54257,524 根据要求
06371-3A521/2-1323134,523333213586476526 根据要求
06371-3A625/8-1123134,523333213586476526 根据要求
06371-4A625/8-11271343041321368,57,556,576,536 根据要求
06371-4A723/4-10271343041321368,57,556,576,536 根据要求