norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈 - inch
04232_IG inch

钢制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手,钢制 1.0401。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级。

规格:把手、螺柱和垫圈经蓝色钝化处理。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓为亮色。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232_IG inch 钢制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈 - inch 258 kB

图纸

钢制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈 - inch

商品选择/筛选

订货号D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-15022A110-3218,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-15022A21/4-2018,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-25022A35/16-1827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求