norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch
04232_AG inch

钢制凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手,钢制 1.0401。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级。

规格:把手、螺柱和垫圈经蓝色钝化处理。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓为亮色。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232_AG inch 钢制凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch 240 kB

图纸

钢制凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch

商品选择/筛选

订货号尺寸D

D1D2BB1HH1AA1L夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
行程
S
CAD配件价格订购
04232-15022A1X20110-3218,1921,51514,52270,479,22041201,2 根据要求
04232-15022A1X30110-3218,1921,51514,52270,479,23041201,2 根据要求
04232-15022A1X40110-3218,1921,51514,52270,479,24041201,2 根据要求
04232-15022A1X50110-3218,1921,51514,52270,479,25041201,2 根据要求
04232-15022A2X2011/4-2018,1921,51514,52270,479,22041201,2 根据要求
04232-15022A2X3011/4-2018,1921,51514,52270,479,23041201,2 根据要求
04232-15022A2X4011/4-2018,1921,51514,52270,479,24041201,2 根据要求
04232-15022A2X5011/4-2018,1921,51514,52270,479,25041201,2 根据要求
04232-25022A3X2525/16-1827,11133,3241828,5961082583501,5 根据要求
04232-25022A3X3025/16-1827,11133,3241828,5961083083501,5 根据要求
04232-25022A3X4025/16-1827,11133,3241828,5961084083501,5 根据要求
04232-25022A3X5025/16-1827,11133,3241828,5961085083501,5 根据要求
04232-25022A4X2523/8-1627,11133,3241828,5961082583501,5 根据要求
04232-25022A4X3023/8-1627,11133,3241828,5961083083501,5 根据要求
04232-25022A4X4023/8-1627,11133,3241828,5961084083501,5 根据要求
04232-25022A4X5023/8-1627,11133,3241828,5961085083501,5 根据要求