norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制, 强度等级5.8。规格:黑色氧化 顶销经硬化、抛光处理。提示:手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099 inch 凸轮旋柄柱塞 - inch 188 kB

凸轮旋柄柱塞 C型 - inch

更多信息

图纸

凸轮旋柄柱塞 C型 - inch

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1L3BB1HFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-0604A4C43/8-16103825209361814 根据要求
03099-0605A4C53/8-16103825209361,3814 根据要求
03099-0606A4C63/8-16103825209361,8814 根据要求
03099-0604ALC43/8-24103825209361814 根据要求
03099-0605ALC53/8-24103825209361,3814 根据要求
03099-0606ALC63/8-24103825209361,8814 根据要求
03099-0605A5C51/2-131246,8302510,83,681,3815 根据要求
03099-0606A5C61/2-131246,8302510,83,681,8815 根据要求
03099-0608A5C81/2-131246,8302510,83,682,3815 根据要求
03099-0605AMC51/2-201246,8302510,83,681,3815 根据要求
03099-0606AMC61/2-201246,8302510,83,681,8815 根据要求
03099-0608AMC81/2-201246,8302510,83,682,3815 根据要求
03099-0606A6C65/8-111660,4403214,44,8101,81535 根据要求
03099-0608A6C85/8-111660,4403214,44,8102,31535 根据要求
03099-0610A6C105/8-111660,4403214,44,8102,81535 根据要求
03099-0606ANC65/8-181660,4403214,44,8101,81535 根据要求
03099-0608ANC85/8-181660,4403214,44,8102,31535 根据要求
03099-0610ANC105/8-181660,4403214,44,8102,81535 根据要求
03099-0608A7C83/4-1020705035186122,32060 根据要求
03099-0610A7C103/4-1020705035186122,82060 根据要求
03099-0612A7C123/4-10207050351861232060 根据要求
03099-0608AOC83/4-1620705035186122,32060 根据要求
03099-0610AOC103/4-1620705035186122,82060 根据要求
03099-0612AOC123/4-16207050351861232060 根据要求

凸轮旋柄柱塞 D型 - inch

更多信息

图纸

凸轮旋柄柱塞 D型 - inch

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1L3BB1HSWFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-0704A4D43/8-16103825209369/161814 根据要求
03099-0705A4D53/8-16103825209369/161,3814 根据要求
03099-0706A4D63/8-16103825209369/161,8814 根据要求
03099-0704ALD43/8-24103825209369/161814 根据要求
03099-0705ALD53/8-24103825209369/161,3814 根据要求
03099-0706ALD63/8-24103825209369/161,8814 根据要求
03099-0705A5D51/2-131246,8302510,83,683/41,3815 根据要求
03099-0706A5D61/2-131246,8302510,83,683/41,8815 根据要求
03099-0708A5D81/2-131246,8302510,83,683/42,3815 根据要求
03099-0705AMD51/2-201246,8302510,83,683/41,3815 根据要求
03099-0706AMD61/2-201246,8302510,83,683/41,8815 根据要求
03099-0708AMD81/2-201246,8302510,83,683/42,3815 根据要求
03099-0706A6D65/8-111660,4403214,44,81015/161,81535 根据要求
03099-0708A6D85/8-111660,4403214,44,81015/162,31535 根据要求
03099-0710A6D105/8-111660,4403214,44,81015/162,81535 根据要求
03099-0706AND65/8-181660,4403214,44,81015/161,81535 根据要求
03099-0708AND85/8-181660,4403214,44,81015/162,31535 根据要求
03099-0710AND105/8-181660,4403214,44,8101-1/82,81535 根据要求
03099-0708A7D83/4-1020705035186121-1/82,32060 根据要求
03099-0710A7D103/4-1020705035186121-1/82,82060 根据要求
03099-0712A7D123/4-1020705035186121-1/832060 根据要求
03099-0708AOD83/4-1620705035186121-1/82,32060 根据要求
03099-0710AOD103/4-1620705035186121-1/82,82060 根据要求
03099-0712AOD123/4-1620705035186121-1/832060 根据要求