norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手 - inch
03093 inch

钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手 - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

柱塞顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

柱塞顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4305。

蘑菇型把手 1.4305,电解抛光。

规格:顶销抛光处理,亮色。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽,配合旋钮垫片的使用。
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
图纸提示:
G 型:不带紧固螺母
H 型:带紧固螺母

1) 分度销 带旋钮垫片
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03093 inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手 - inch 348 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型主体
表面
D

D1D2LL1L2行程
S
SWFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋拧垫圈订货号CAD配件价格订购
03093-001903AJ不锈钢G经硬化处理31/4-281434,517143,5-0,84,51003094-99 根据要求
03093-001004AK不锈钢G经硬化处理45/16-24184321184-161203094-90 根据要求
03093-001105AL不锈钢G经硬化处理53/8-24215024215-1,351203094-91 根据要求
03093-001206A5不锈钢G经硬化处理61/2-13255928256-1,861403094-92 根据要求
03093-001308A6不锈钢G经硬化处理85/8-11337736338-2,3153503094-93 根据要求
03093-001410A7不锈钢G经硬化处理103/4-103383403310-2,6153403094-94 根据要求
03093-001412AO不锈钢G经硬化处理123/4-163387423312-2,8153903094-94 根据要求
03093-001516A8不锈钢G经硬化处理161-840106504016-3,2204603094-95 根据要求
03093-111903AJ不锈钢G未硬化处理31/4-281434,517143,5-0,84,51003094-99 根据要求
03093-111004AK不锈钢G未硬化处理45/16-24184321184-161203094-90 根据要求
03093-111105AL不锈钢G未硬化处理53/8-24215024215-1,351203094-91 根据要求
03093-111206A5不锈钢G未硬化处理61/2-13255928256-1,861403094-92 根据要求
03093-111308A6不锈钢G未硬化处理85/8-11337736338-2,3153503094-93 根据要求
03093-111410A7不锈钢G未硬化处理103/4-103383403310-2,6153403094-94 根据要求
03093-111412AO不锈钢G未硬化处理123/4-163387423312-2,8153903094-94 根据要求
03093-111516A8不锈钢G未硬化处理161-840106504016-3,2204603094-95 根据要求
03093-002903AJ不锈钢H经硬化处理31/4-281434,517143,57/160,84,51003094-99 根据要求
03093-002004AK不锈钢H经硬化处理45/16-241843211841/2161203094-90 根据要求
03093-002105AL不锈钢H经硬化处理53/8-242150242159/161,351203094-91 根据要求
03093-002206A5不锈钢H经硬化处理61/2-132559282563/41,861403094-92 根据要求
03093-002308A6不锈钢H经硬化处理85/8-1133773633815/162,3153503094-93 根据要求
03093-002410A7不锈钢H经硬化处理103/4-1033834033101-1/82,6153403094-94 根据要求
03093-002412AO不锈钢H经硬化处理123/4-1633874233121-1/82,8153903094-94 根据要求
03093-002516A8不锈钢H经硬化处理161-840106504016-3,2204603094-95 根据要求
03093-112903AJ不锈钢H未硬化处理31/4-281434,517143,57/160,84,51003094-99 根据要求
03093-112004AK不锈钢H未硬化处理45/16-241843211841/2161203094-90 根据要求
03093-112105AL不锈钢H未硬化处理53/8-242150242159/161,351203094-91 根据要求
03093-112206A5不锈钢H未硬化处理61/2-132559282563/41,861403094-92 根据要求
03093-112308A6不锈钢H未硬化处理85/8-1133773633815/162,3153503094-93 根据要求
03093-112410A7不锈钢H未硬化处理103/4-1033834033101-1/82,6153403094-94 根据要求
03093-112412AO不锈钢H未硬化处理123/4-1633874233121-1/82,8153903094-94 根据要求
03093-112516A8不锈钢H未硬化处理161-840106504016-3,2204603094-95 根据要求