norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。材料:易切削钢。规格:蓝色钝化处理。根据要求:特殊类型。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03091 inch 带拉力钩的钢制锁紧柱塞 - inch 247 kB

图纸

带拉力钩的钢制锁紧柱塞 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

AD

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
03091-11CWA21641/4-202,341,52032169,5-0,73101,6 根据要求
03091-12CMA423,56,353/8-163,565,133,350,82714,3-1,141610 根据要求
03091-13CNA5317,931/2-134,77331,85428,6191/21,342213 根据要求
03091-14COA6339,535/8-114,7102,950,577,544,525,45/81,642342 根据要求