|
|
03089_D Inch钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、拔出锁槽和锁紧螺母 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。
不锈钢规格:
柱塞顶销经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。
柱塞顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4305。
黑灰色或红色热塑性塑料 蘑菇头把手RAL3020。 规格:钢制版本: 螺纹套筒经氧化处理。 锁销经过硬化、研磨和氧化处理。
不锈钢规格: 亮色螺纹套筒。 柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。 柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。
黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。根据要求:特殊类型。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 金属键 | 主体 表面 | 组件 颜色 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-4903AJ | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-4004AK | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-4105AL | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-4206A5 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-4308A6 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-4410A7 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 根据要求 | | 03089-4412AO | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-4516A8 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03089-4903AJ84 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-4004AK84 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-4105AL84 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-4206A584 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-4308A684 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-4410A784 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 根据要求 | | 03089-4412AO84 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-4516A884 | D | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03089-04903AJ | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-04004AK | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-04105AL | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-04206A5 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-04308A6 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-04410A7 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 根据要求 | | 03089-04412AO | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-04516A8 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03089-04903AJ84 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-04004AK84 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-04105AL84 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-04206A584 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-04308A684 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-04410A784 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 根据要求 | | 03089-04412AO84 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-04516A884 | D | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03089-14903AJ | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-14004AK | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-14105AL | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-14206A5 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-14308A6 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-14410A7 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 根据要求 | | 03089-14412AO | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-14516A8 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | | 03089-14903AJ84 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03089-14004AK84 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-14105AL84 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-14206A584 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03089-14308A684 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03089-14410A784 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 根据要求 | | 03089-14412AO84 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 根据要求 | | 03089-14516A884 | D | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 根据要求 | |
|
|