norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽 - inch
03089_C Inch

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:所使用的材料可广泛应用。
对于耐腐蚀性要求极高的情况,建议使用 A4 不锈钢制分度销。
材料:

钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格 A1:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销经硬化处理 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305.

不锈钢规格 A4:
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4404.

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制版本:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢版本 A1:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。

不锈钢版本 A4:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经打磨和化学镀镍处理。
柱塞顶销经打磨处理,亮色。

RAL7021 黑灰色或 RAL3020 交通红色蘑菇头把手。
根据要求:特殊类型。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_C Inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽 - inch 232 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
金属键主体
表面
组件
颜色
D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-3903AJC钢制-经硬化处理黑色 RAL 702131/4-281431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-3004AKC钢制-经硬化处理黑色 RAL 702145/16-241838,5156134101612 根据要求
03089-3105ALC钢制-经硬化处理黑色 RAL 702153/8-242143,5177155131,3512 根据要求
03089-3206A5C钢制-经硬化处理黑色 RAL 702161/2-132551,7208166141,8614 根据要求
03089-3308A6C钢制-经硬化处理黑色 RAL 702185/8-1133682610218192,31535 根据要求
03089-3410A7C钢制-经硬化处理黑色 RAL 7021103/4-10337428122310222,81540 根据要求
03089-3412AOC钢制-经硬化处理黑色 RAL 7021123/4-16337828142512222,81539 根据要求
03089-3516A8C钢制-经硬化处理黑色 RAL 7021161-8409632182816273,22046 根据要求
03089-3903AJ84C钢制-经硬化处理红色 RAL 302031/4-281431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-3004AK84C钢制-经硬化处理红色 RAL 302045/16-241838,5156134101612 根据要求
03089-3105AL84C钢制-经硬化处理红色 RAL 302053/8-242143,5177155131,3512 根据要求
03089-3206A584C钢制-经硬化处理红色 RAL 302061/2-132551,7208166141,8614 根据要求
03089-3308A684C钢制-经硬化处理红色 RAL 302085/8-1133682610218192,31535 根据要求
03089-3410A784C钢制-经硬化处理红色 RAL 3020103/4-10337428122310222,81540 根据要求
03089-3412AO84C钢制-经硬化处理红色 RAL 3020123/4-16337828142512222,81539 根据要求
03089-3516A884C钢制-经硬化处理红色 RAL 3020161-8409632182816273,22046 根据要求
03089-03903AJC不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702131/4-281431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-03004AKC不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702145/16-241838,5156134101612 根据要求
03089-03105ALC不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702153/8-242143,5177155131,3512 根据要求
03089-03206A5C不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702161/2-132551,7208166141,8614 根据要求
03089-03308A6C不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702185/8-1133682610218192,31535 根据要求
03089-03410A7C不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 7021103/4-10337428122310222,81540 根据要求
03089-03412AOC不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 7021123/4-16337828142512222,81539 根据要求
03089-03516A8C不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 7021161-8409632182816273,22046 根据要求
03089-03903AJ84C不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302031/4-281431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-03004AK84C不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302045/16-241838,5156134101612 根据要求
03089-03105AL84C不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302053/8-242143,5177155131,3512 根据要求
03089-03206A584C不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302061/2-132551,7208166141,8614 根据要求
03089-03308A684C不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302085/8-1133682610218192,31535 根据要求
03089-03410A784C不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 3020103/4-10337428122310222,81540 根据要求
03089-03412AO84C不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 3020123/4-16337828142512222,81539 根据要求
03089-03516A884C不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 3020161-8409632182816273,22046 根据要求
03089-13903AJC不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702131/4-281431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-13004AKC不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702145/16-241838,5156134101612 根据要求
03089-13105ALC不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702153/8-242143,5177155131,3512 根据要求
03089-13206A5C不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702161/2-132551,7208166141,8614 根据要求
03089-13308A6C不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702185/8-1133682610218192,31535 根据要求
03089-13410A7C不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 7021103/4-10337428122310222,81540 根据要求
03089-13412AOC不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 7021123/4-16337828142512222,81539 根据要求
03089-13516A8C不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 7021161-8409632182816273,22046 根据要求
03089-13903AJ84C不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302031/4-281431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-13004AK84C不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302045/16-241838,5156134101612 根据要求
03089-13105AL84C不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302053/8-242143,5177155131,3512 根据要求
03089-13206A584C不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302061/2-132551,7208166141,8614 根据要求
03089-13308A684C不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302085/8-1133682610218192,31535 根据要求
03089-13410A784C不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 3020103/4-10337428122310222,81540 根据要求
03089-13412AO84C不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 3020123/4-16337828142512222,81539 根据要求
03089-13516A884C不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 3020161-8409632182816273,22046 根据要求