norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:锁紧柱塞用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。材料:

钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格 A1:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销经硬化处理 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305.

不锈钢规格 A4:
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4404.

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制版本:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢版本 A1:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。

不锈钢版本 A4:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经打磨和化学镀镍处理。
柱塞顶销经打磨处理,亮色。

RAL7021 黑灰色或 RAL3020 交通红色蘑菇头把手。
提示:所使用的材料可广泛应用。
对于耐腐蚀性要求极高的情况,建议使用 A4 不锈钢制分度销。
根据要求:特殊类型。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_A Inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 - inch 261 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
金属键主体
表面
组件
颜色
D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-1903AJA钢制-经硬化处理黑色 RAL 702131/4-281431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-1004AKA钢制-经硬化处理黑色 RAL 702145/16-241838,5156134101612 根据要求
03089-1105ALA钢制-经硬化处理黑色 RAL 702153/8-242143,5177155131,3512 根据要求
03089-1206A5A钢制-经硬化处理黑色 RAL 702161/2-132551,7208166141,8614 根据要求
03089-1308A6A钢制-经硬化处理黑色 RAL 702185/8-1133682610218192,31535 根据要求
03089-1410A7A钢制-经硬化处理黑色 RAL 7021103/4-10337428122310222,81540 根据要求
03089-1412AOA钢制-经硬化处理黑色 RAL 7021123/4-16337828142512222,81539 根据要求
03089-1516A8A钢制-经硬化处理黑色 RAL 7021161-8409632182816273,22046 根据要求
03089-1903AJ84A钢制-经硬化处理红色 RAL 302031/4-281431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-1004AK84A钢制-经硬化处理红色 RAL 302045/16-241838,5156134101612 根据要求
03089-1105AL84A钢制-经硬化处理红色 RAL 302053/8-242143,5177155131,3512 根据要求
03089-1206A584A钢制-经硬化处理红色 RAL 302061/2-132551,7208166141,8614 根据要求
03089-1308A684A钢制-经硬化处理红色 RAL 302085/8-1133682610218192,31535 根据要求
03089-1410A784A钢制-经硬化处理红色 RAL 3020103/4-10337428122310222,81540 根据要求
03089-1412AO84A钢制-经硬化处理红色 RAL 3020123/4-16337828142512222,81539 根据要求
03089-1516A884A钢制-经硬化处理红色 RAL 3020161-8409632182816273,22046 根据要求
03089-01903AJA不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702131/4-281431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-01004AKA不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702145/16-241838,5156134101612 根据要求
03089-01105ALA不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702153/8-242143,5177155131,3512 根据要求
03089-01206A5A不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702161/2-132551,7208166141,8614 根据要求
03089-01308A6A不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702185/8-1133682610218192,31535 根据要求
03089-01410A7A不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 7021103/4-10337428122310222,81540 根据要求
03089-01412AOA不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 7021123/4-16337828142512222,81539 根据要求
03089-01516A8A不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 7021161-8409632182816273,22046 根据要求
03089-01903AJ84A不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302031/4-281431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-01004AK84A不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302045/16-241838,5156134101612 根据要求
03089-01105AL84A不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302053/8-242143,5177155131,3512 根据要求
03089-01206A584A不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302061/2-132551,7208166141,8614 根据要求
03089-01308A684A不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302085/8-1133682610218192,31535 根据要求
03089-01410A784A不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 3020103/4-10337428122310222,81540 根据要求
03089-01412AO84A不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 3020123/4-16337828142512222,81539 根据要求
03089-01516A884A不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 3020161-8409632182816273,22046 根据要求
03089-11903AJA不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702131/4-281431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-11004AKA不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702145/16-241838,5156134101612 根据要求
03089-11105ALA不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702153/8-242143,5177155131,3512 根据要求
03089-11206A5A不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702161/2-132551,7208166141,8614 根据要求
03089-11308A6A不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702185/8-1133682610218192,31535 根据要求
03089-11410A7A不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 7021103/4-10337428122310222,81540 根据要求
03089-11412AOA不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 7021123/4-16337828142512222,81539 根据要求
03089-11516A8A不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 7021161-8409632182816273,22046 根据要求
03089-11903AJ84A不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302031/4-281431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-11004AK84A不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302045/16-241838,5156134101612 根据要求
03089-11105AL84A不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302053/8-242143,5177155131,3512 根据要求
03089-11206A584A不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302061/2-132551,7208166141,8614 根据要求
03089-11308A684A不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302085/8-1133682610218192,31535 根据要求
03089-11410A784A不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 3020103/4-10337428122310222,81540 根据要求
03089-11412AO84A不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 3020123/4-16337828142512222,81539 根据要求
03089-11516A884A不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 3020161-8409632182816273,22046 根据要求