norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销 - inch
03089 inch

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销 - inch

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销经硬化处理 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305.

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制规格:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色 RAL7021 热塑性塑料蘑菇头把手。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
图纸提示:
A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母
C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
D型: 带拔出锁槽, 带锁紧螺母
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089 inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销 - inch 218 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销 - inch

钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,无拔出锁槽,无锁紧螺母 - inch

更多信息

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,无拔出锁槽,无锁紧螺母 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型主体
材料
定位销D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-21903AJA钢制经硬化处理31/4-28143312510580,84,512 根据要求
03089-21004AKA钢制经硬化处理45/16-241840,5156136101615 根据要求
03089-21105ALA钢制经硬化处理53/8-242146,5177158131,3516 根据要求
03089-21206A5A钢制经硬化处理61/2-132555208179141,8618 根据要求
03089-21308A6A钢制经硬化处理85/8-11337226102312192,31545 根据要求
03089-21410A7A钢制经硬化处理103/4-10337928122515222,81543 根据要求
03089-21412AOA钢制经硬化处理123/4-16338428142518222,81551 根据要求
03089-21516A8A钢制经硬化处理161-84010432182824273,22050 根据要求
03089-201903AJA不锈钢经硬化处理31/4-28143312510580,84,512 根据要求
03089-201004AKA不锈钢经硬化处理45/16-241840,5156136101615 根据要求
03089-201105ALA不锈钢经硬化处理53/8-242146,5177158131,3516 根据要求
03089-201206A5A不锈钢经硬化处理61/2-132555208179141,8618 根据要求
03089-201308A6A不锈钢经硬化处理85/8-11337226102312192,31545 根据要求
03089-201410A7A不锈钢经硬化处理103/4-10337928122515222,81543 根据要求
03089-201412AOA不锈钢经硬化处理123/4-16338428142518222,81551 根据要求
03089-201516A8A不锈钢经硬化处理161-84010432182824273,22050 根据要求
03089-211903AJA不锈钢未硬化处理31/4-28143312510580,84,512 根据要求
03089-211004AKA不锈钢未硬化处理45/16-241840,5156136101615 根据要求
03089-211105ALA不锈钢未硬化处理53/8-242146,5177158131,3516 根据要求
03089-211206A5A不锈钢未硬化处理61/2-132555208179141,8618 根据要求
03089-211308A6A不锈钢未硬化处理85/8-11337226102312192,31545 根据要求
03089-211410A7A不锈钢未硬化处理103/4-10337928122515222,81543 根据要求
03089-211412AOA不锈钢未硬化处理123/4-16338428142518222,81551 根据要求
03089-211516A8A不锈钢未硬化处理161-84010432182824273,22050 根据要求

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销和锁紧螺母 - inch

更多信息

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销和锁紧螺母 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸主体
材料
定位销类型D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-22903AJ9钢制经硬化处理B31/4-28143312510587/160,84,512 根据要求
03089-22004AK0钢制经硬化处理B45/16-241840,5156136101/21615 根据要求
03089-22105AL1钢制经硬化处理B53/8-242146,5177158139/161,3516 根据要求
03089-22206A52钢制经硬化处理B61/2-132555208179143/41,8618 根据要求
03089-22308A63钢制经硬化处理B85/8-113372261023121915/162,31545 根据要求
03089-22410A74钢制经硬化处理B103/4-10337928122515221-1/82,81543 根据要求
03089-22412AO4钢制经硬化处理B123/4-16338428142518221-1/82,81551 根据要求
03089-22516A85钢制经硬化处理B161-84010432182824271-1/23,22050 根据要求
03089-202903AJ9不锈钢经硬化处理B31/4-28143312510587/160,84,512 根据要求
03089-202004AK0不锈钢经硬化处理B45/16-241840,5156136101/21615 根据要求
03089-202105AL1不锈钢经硬化处理B53/8-242146,5177158139/161,3516 根据要求
03089-202206A52不锈钢经硬化处理B61/2-132555208179143/41,8618 根据要求
03089-202308A63不锈钢经硬化处理B85/8-113372261023121915/162,31545 根据要求
03089-202410A74不锈钢经硬化处理B103/4-10337928122515221-1/82,81543 根据要求
03089-202412AO4不锈钢经硬化处理B123/4-16338428142518221-1/82,81551 根据要求
03089-202516A85不锈钢经硬化处理B161-84010432182824271-1/23,22050 根据要求
03089-212903AJ9不锈钢未硬化处理B31/4-28143312510587/160,84,512 根据要求
03089-212004AK0不锈钢未硬化处理B45/16-241840,5156136101/21615 根据要求
03089-212105AL1不锈钢未硬化处理B53/8-242146,5177158139/161,3516 根据要求
03089-212206A52不锈钢未硬化处理B61/2-132555208179143/41,8618 根据要求
03089-212308A63不锈钢未硬化处理B85/8-113372261023121915/162,31545 根据要求
03089-212410A74不锈钢未硬化处理B103/4-10337928122515221-1/82,81543 根据要求
03089-212412AO4不锈钢未硬化处理B123/4-16338428142518221-1/82,81551 根据要求
03089-212516A85不锈钢未硬化处理B161-84010432182824271-1/23,22050 根据要求