norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 - inch
03089 inch

钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。

不锈钢:
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销未经硬化处理,抛光及氧化处理。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089 inch 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 - inch 368 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
组件
颜色
D

D1D2LL1L2行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-5004AKA钢制经硬化处理黑色 RAL 702145/16-241829,566410-1612 根据要求
03089-5105ALA钢制经硬化处理黑色 RAL 702153/8-242134,587513-1,3512 根据要求
03089-5206A5A钢制经硬化处理黑色 RAL 702161/2-132541,7108614-1,8614 根据要求
03089-5308A6A钢制经硬化处理黑色 RAL 702185/8-1133541210819-2,31428 根据要求
03089-5410A7A钢制经硬化处理黑色 RAL 7021103/4-10336115121022-2,81532 根据要求
03089-15004AKA不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702145/16-241829,566410-1612 根据要求
03089-15105ALA不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702153/8-242134,587513-1,3512 根据要求
03089-15206A5A不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702161/2-132541,7108614-1,8614 根据要求
03089-15308A6A不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702185/8-1133541210819-2,31428 根据要求
03089-15410A7A不锈钢未硬化处理黑色 RAL 7021103/4-10336115121022-2,81532 根据要求
03089-6004AKB钢制经硬化处理黑色 RAL 702145/16-241829,5664101/21612 根据要求
03089-6105ALB钢制经硬化处理黑色 RAL 702153/8-242134,5875139/161,3512 根据要求
03089-6206A5B钢制经硬化处理黑色 RAL 702161/2-132541,71086143/41,8614 根据要求
03089-6308A6B钢制经硬化处理黑色 RAL 702185/8-113354121081915/162,31428 根据要求
03089-6410A7B钢制经硬化处理黑色 RAL 7021103/4-103361151210221-1/82,81532 根据要求
03089-16004AKB不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702145/16-241829,5664101/21612 根据要求
03089-16105ALB不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702153/8-242134,5875139/161,3512 根据要求
03089-16206A5B不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702161/2-132541,71086143/41,8614 根据要求
03089-16308A6B不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702185/8-113354121081915/162,31428 根据要求
03089-16410A7B不锈钢未硬化处理黑色 RAL 7021103/4-103361151210221-1/82,81532 根据要求
03089-7004AKC钢制经硬化处理黑色 RAL 702145/16-241829,566410-1612 根据要求
03089-7105ALC钢制经硬化处理黑色 RAL 702153/8-242134,587513-1,3512 根据要求
03089-7206A5C钢制经硬化处理黑色 RAL 702161/2-132541,7108614-1,8614 根据要求
03089-7308A6C钢制经硬化处理黑色 RAL 702185/8-1133541210819-2,31428 根据要求
03089-7410A7C钢制经硬化处理黑色 RAL 7021103/4-10336115121022-2,81532 根据要求
03089-17004AKC不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702145/16-241829,566410-1612 根据要求
03089-17105ALC不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702153/8-242134,587513-1,3512 根据要求
03089-17206A5C不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702161/2-132541,7108614-1,8614 根据要求
03089-17308A6C不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702185/8-1133541210819-2,31428 根据要求
03089-17410A7C不锈钢未硬化处理黑色 RAL 7021103/4-10336115121022-2,81532 根据要求
03089-8004AKD钢制经硬化处理黑色 RAL 702145/16-241829,5664101/21612 根据要求
03089-8105ALD钢制经硬化处理黑色 RAL 702153/8-242134,5875139/161,3512 根据要求
03089-8206A5D钢制经硬化处理黑色 RAL 702161/2-132541,71086143/41,8614 根据要求
03089-8308A6D钢制经硬化处理黑色 RAL 702185/8-113354121081915/162,31428 根据要求
03089-8410A7D钢制经硬化处理黑色 RAL 7021103/4-103361151210221-1/82,81532 根据要求
03089-18004AKD不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702145/16-241829,5664101/21612 根据要求
03089-18105ALD不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702153/8-242134,5875139/161,3512 根据要求
03089-18206A5D不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702161/2-132541,71086143/41,8614 根据要求
03089-18308A6D不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702185/8-113354121081915/162,31428 根据要求
03089-18410A7D不锈钢未硬化处理黑色 RAL 7021103/4-103361151210221-1/82,81532 根据要求