norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内六角螺钉和 POM 制压杆的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 - inch
03059 inch

带内六角螺钉和 POM 制压杆的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢套筒 1.4305.
POM 制压杆.
不锈钢弹簧 1.4310.

螺纹锁紧尼龙。

规格:亮色。提示:以下列出了可与装配钥匙配合使用的相应英制弹簧柱塞。
M3 = 6-32
M4 = 8-32 和 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
图纸提示:
L2 = 约两个螺距

1) 已胶合螺纹销
特点:
不锈钢RoHS

图纸

带内六角螺钉和 POM 制压杆的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 - inch
带内六角螺钉和 POM 制压杆的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 - inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLL1T1NS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
安装扳手
订货号
CAD配件价格订购
03059-A110-322,42,31870,80,81,55170,120,0803040-905 根据要求
03059-AJ1/4-282,72,52071126170,450,2203040-906 根据要求
03059-A21/4-202,72,52071126170,450,2203040-906 根据要求
03059-A35/16-183,532281,41,22,57291,050,3703040-908 根据要求
03059-A43/8-16432291,41,638311,30,603040-910 根据要求
03059-A51/2-13642810224104721,303040-912 根据要求
03059-A65/8-117,5532142,52,55451003,9303040-916 根据要求