03058 inch
弹簧柱塞 POM顶销/内六角,不锈钢 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母 - 英制
弹簧柱塞 - 英制
弹簧柱塞 POM顶销/内六角,不锈钢 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
套筒 不锈钢 1.4305。
POM顶销。
不锈钢弹簧 1.4310。
规格:
亮色。
提示:
英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。
图纸提示:
1) 埋头螺母 胶合
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03058 inch 弹簧柱塞 POM顶销/内六角,不锈钢 - inch
275 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
H
L
T1
N
S
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
安装扳手
订货号
CAD
配件
价格
订购
03058-AG
8-36
1,5
1,5
15
0,6
0,6
1,3
5
16
03040-904
根据要求
03058-AE
8-32
1,5
1,5
15
0,6
0,6
1,3
5
16
03040-904
根据要求
03058-A1
10-32
2,4
2,3
18
0,8
0,8
1,5
5
17
03040-905
根据要求
03058-AJ
1/4-28
2,7
2,5
20
1
1
2
6
17
03040-906
根据要求
03058-A2
1/4-20
2,7
2,5
20
1
1
2
6
17
03040-906
根据要求
03058-A3
5/16-18
3,5
3
22
1,4
1,2
2,5
7
29
03040-908
根据要求
03058-A4
3/8-16
4
3
22
1,4
1,6
3
8
31
03040-910
根据要求
03058-A5
1/2-13
6
4
28
2
2
4
10
47
03040-912
根据要求
03058-A6
5/8-11
7,5
5
32
2,5
2,5
5
45
100
03040-916
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-19
|
>
|
>>
03000 inch
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制 - inch
03001 inch
带槽和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch
03010 inch
弹簧柱塞 顶珠/一字槽,不锈钢 - inch
03011 inch
带槽和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 - inch
03020 inch
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,钢制 – inch
03021 inch
带槽和压杆的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch
03025 inch
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,不锈钢 - inch
03026 inch
带槽和压杆的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 – inch
03030 inch
弹簧柱塞 顶珠/内六角,钢制 - inch
03031 inch
带内六角螺钉和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch
<<
|
<
|
1-10
|
11-19
|
>
|
>>