norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁 - inch
03056 inch

带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

套筒 1.4305.
压杆 1.4034.
弹簧 1.4310.

螺纹锁紧尼龙。

规格:亮色。顶销硬化处理。提示:英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。 图纸提示:
L2 = 约两个螺距

1) 已胶合螺纹销
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03056 inch 带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁 - inch 287 kB

图纸

带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁 - inch
带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁 - inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLL1T1NS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
安装扳手
订货号
CAD配件价格订购
03056-A110-322,42,31870,80,81,55170,120,0803040-905 根据要求
03056-A21/4-202,72,52071126170,450,2203040-906 根据要求
03056-AJ1/4-282,72,52071126170,450,2203040-906 根据要求
03056-A35/16-183,532281,41,22,57291,050,3703040-908 根据要求
03056-A43/8-16432291,41,638311,30,603040-910 根据要求
03056-A51/2-13642810224104721,303040-912 根据要求
03056-A65/8-117,5532142,52,55451003,9303040-916 根据要求