norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
弹簧柱塞,带顶销/内六角,钢制 - inch
03040 inch

弹簧柱塞,带顶销/内六角,钢制 - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制套筒 强度等级5.8。
钢制顶销。
弹簧为Kl. D.弹簧钢。
规格:黑色氧化。顶销硬化处理。提示:英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。 图纸提示:
1) 埋头螺母 胶合
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03040 inch 弹簧柱塞,带顶销/内六角,钢制 - inch 252 kB

图片(总概述)

弹簧柱塞,带顶销/内六角,钢制 - inch
弹簧柱塞,带顶销/内六角,钢制 - inch

商品选择/筛选

订货号弹簧弹力D

D1HLT1NS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
安装扳手
订货号
CAD配件价格订购
03040-AD标准弹簧弹力6-3211,51010,40,70,5303040-903 根据要求
03040-AE标准弹簧弹力8-321,51,5150,60,61,351603040-904 根据要求
03040-AG标准弹簧弹力8-361,51,5150,60,61,351603040-904 根据要求
03040-A1标准弹簧弹力10-322,42,3180,80,81,562003040-905 根据要求
03040-A2标准弹簧弹力1/4-202,72,52011272003040-906 根据要求
03040-AJ标准弹簧弹力1/4-282,72,52011272003040-906 根据要求
03040-A3标准弹簧弹力5/16-183,53221,41,22,593503040-908 根据要求
03040-A4标准弹簧弹力3/8-1643221,41,6393503040-910 根据要求
03040-A5标准弹簧弹力1/2-136428224125503040-912 根据要求
03040-A6标准弹簧弹力5/8-117,55322,52,554510003040-916 根据要求
03040-1AE轻弹簧弹力8-321,51,5150,60,61,32703040-904 根据要求
03040-1AG轻弹簧弹力8-361,51,5150,60,61,32703040-904 根据要求
03040-1A1轻弹簧弹力10-322,42,3180,80,81,531003040-905 根据要求
03040-1A2轻弹簧弹力1/4-202,72,5201123903040-906 根据要求
03040-1AJ轻弹簧弹力1/4-282,72,5201123903040-906 根据要求
03040-1A3轻弹簧弹力5/16-183,53221,41,22,541603040-908 根据要求
03040-1A4轻弹簧弹力3/8-1643221,41,6341603040-910 根据要求
03040-1A5轻弹簧弹力1/2-13642822452703040-912 根据要求
03040-1A6轻弹簧弹力5/8-117,55322,52,55204503040-916 根据要求
03040-2A1加强弹簧弹力10-322,42,3180,80,81,5112903040-905 根据要求
03040-2A2加强弹簧弹力1/4-202,72,520112143703040-906 根据要求
03040-2AJ加强弹簧弹力1/4-282,72,520112143703040-906 根据要求
03040-2A3加强弹簧弹力5/16-183,53221,41,22,5226503040-908 根据要求
03040-2A4加强弹簧弹力3/8-1643221,41,63197003040-910 根据要求
03040-2A5加强弹簧弹力1/2-136428224258503040-912 根据要求
03040-2A6加强弹簧弹力5/8-117,55322,52,556015003040-916 根据要求