norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内六角螺钉和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch
03031 inch

带内六角螺钉和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:套管钢强度等级 5.8。
钢珠。
弹簧钢 D 级。

螺纹锁紧尼龙。
规格:黑色氧化。顶珠硬化处理。提示:英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。 图纸提示:
L2 = 约两个螺距
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03031 inch 带内六角螺钉和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch 231 kB

图片(总概述)

带内六角螺钉和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch

商品选择/筛选

订货号弹簧弹力D

D1HLL1S初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
CAD配件价格订购
03031-A2标准弹簧弹力1/4-203,511571/89130,440,21 根据要求
03031-AJ标准弹簧弹力1/4-283,511571/89130,440,21 根据要求
03031-A3标准弹簧弹力5/16-1851,51885/3215301,10,38 根据要求
03031-A4标准弹簧弹力3/8-16622393/1620401,30,6 根据要求
03031-A5标准弹簧弹力1/2-1382,526107/32305521,3 根据要求
03031-A6标准弹簧弹力5/8-11103,533145/16651253,93 根据要求
03031-2A2加强弹簧弹力1/4-203,511571/828400,440,21 根据要求
03031-2AJ加强弹簧弹力1/4-283,511571/828400,440,21 根据要求
03031-2A3加强弹簧弹力5/16-1851,51885/3247731,10,38 根据要求
03031-2A4加强弹簧弹力3/8-16622393/16661001,30,6 根据要求
03031-2A5加强弹簧弹力1/2-1382,526107/326612021,3 根据要求
03031-2A6加强弹簧弹力5/8-11103,533145/16901803,93 根据要求