norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,不锈钢 - inch
03025 inch

弹簧柱塞,带顶销/一字槽,不锈钢 - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
弹簧 1.4310。

规格:亮色。顶销硬化处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03025 inch 弹簧柱塞,带顶销/一字槽,不锈钢 - inch 180 kB

图片(总概述)

弹簧柱塞,带顶销/一字槽,不锈钢 - inch

商品选择/筛选

订货号

弹簧弹力D

D1HLN初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03025-AG标准弹簧弹力8-361,81,590,6620 根据要求
03025-AE标准弹簧弹力8-321,81,590,6620 根据要求
03025-A1标准弹簧弹力10-322,42120,8620 根据要求
03025-AJ标准弹簧弹力1/4-282,72141720 根据要求
03025-A2标准弹簧弹力1/4-202,72141720 根据要求
03025-A3标准弹簧弹力5/16-1842161,21530 根据要求
03025-A4标准弹簧弹力3/8-164,52,5191,62035 根据要求
03025-A5标准弹簧弹力1/2-1363,52223055 根据要求
03025-A6标准弹簧弹力5/8-118,54,5242,545100 根据要求
03025-1AG轻弹簧弹力8-361,81,590,627 根据要求
03025-1AE轻弹簧弹力8-321,81,590,6310 根据要求
03025-1A1轻弹簧弹力10-322,42120,8310 根据要求
03025-1AJ轻弹簧弹力1/4-282,7214139 根据要求
03025-1A2轻弹簧弹力1/4-202,72141410 根据要求
03025-1A3轻弹簧弹力5/16-1842161,2715 根据要求
03025-1A4轻弹簧弹力3/8-164,52,5191,6916 根据要求
03025-1A5轻弹簧弹力1/2-1363,52221426 根据要求
03025-1A6轻弹簧弹力5/8-118,54,5242,52250 根据要求