|
|
03020 inch弹簧柱塞,带顶销/一字槽,钢制 – inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制套筒 强度等级5.8。 钢制顶销。 弹簧为Kl. D.弹簧钢。规格:黑色氧化。顶销硬化处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 弹簧弹力 | D
| D1 | L | H | N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03020-AG | 标准弹簧弹力 | 8-36 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 03020-AE | 标准弹簧弹力 | 8-32 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 03020-A1 | 标准弹簧弹力 | 10-32 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 03020-A2 | 标准弹簧弹力 | 1/4-20 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 20 | 7 |  | | 根据要求 | | 03020-AJ | 标准弹簧弹力 | 1/4-28 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 20 | 7 |  | | 根据要求 | | 03020-A3 | 标准弹簧弹力 | 5/16-18 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 30 | 15 |  | | 根据要求 | | 03020-A4 | 标准弹簧弹力 | 3/8-16 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 35 | 20 |  | | 根据要求 | | 03020-A5 | 标准弹簧弹力 | 1/2-13 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 55 | 30 |  | | 根据要求 | | 03020-A6 | 标准弹簧弹力 | 5/8-11 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 100 | 45 |  | | 根据要求 | | 03020-1AG | 轻弹簧弹力 | 8-36 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 7 | 2 |  | | 根据要求 | | 03020-1AE | 轻弹簧弹力 | 8-32 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 03020-1A1 | 轻弹簧弹力 | 10-32 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 03020-1A2 | 轻弹簧弹力 | 1/4-20 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 10 | 4 |  | | 根据要求 | | 03020-1AJ | 轻弹簧弹力 | 1/4-28 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 9 | 3 |  | | 根据要求 | | 03020-1A3 | 轻弹簧弹力 | 5/16-18 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 15 | 7 |  | | 根据要求 | | 03020-1A4 | 轻弹簧弹力 | 3/8-16 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 16 | 9 |  | | 根据要求 | | 03020-1A5 | 轻弹簧弹力 | 1/2-13 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 26 | 14 |  | | 根据要求 | | 03020-1A6 | 轻弹簧弹力 | 5/8-11 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 50 | 22 |  | | 根据要求 | |
|
|