norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制 - inch
03000 inch

弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制 - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制套筒强度等级为5.8。
钢制顶珠。
弹簧为Kl. D.弹簧钢。
规格:黑色氧化。顶珠硬化处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03000 inch 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制 - inch 204 kB

图片(总概述)

弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制 - inch