norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:铝制。规格:硬质涂层。提示:快速更换托盘可用于测量技术,可实现重复定位。通过角度实现定位。
B 型配有可用于固定在 Keyence 机器上的螺钉。
优点:夹紧模块可安装在测量机外部的托架板上。通过缩短安装和固定时间,可以降低测量机的 OEE。附件:棱柱支架 34023。
尾座 34024。
供货范围B 型:2 个圆柱头螺丝 M4X5。图纸提示:
A 型:短型。
B 型:适用于 Keyence 机器/ Keyence 版本。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 34022 铝制快速更换托盘系统 460 kB

图片(总概述)

铝制快速更换托盘系统

商品选择/筛选

订货号类型BB1B2B3B4B5B6D

D1HH1H2LL1CAD配件价格订购
34022-19510005A1007284,15050510,5M6-1052,4195160 根据要求
34022-30513605B136100115,9--510,564,61052,4305200 根据要求