norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
33260
弹簧压片
返回
产品
产品概览
量具检具组件
量具检具标准元件
弹簧压片
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢。
规格:
亮色。
提示:
用于将小型部件固定在测量板和控制板上。
附件:
弹簧压片立柱 33262。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 33260 弹簧压片
149 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
规格
D
L
S
CAD
配件
价格
订购
33260-10403004
平
4
30
0,4
根据要求
33260-10403008
平
4
30
0,8
根据要求
33260-10605010
平
6
50
1
根据要求
33260-10607510
平
6
75
1
根据要求
33260-11207510
平
12
75
1
根据要求
33260-11209510
平
12
95
1
根据要求
33260-21207515
U形夹
12
75
1,5
根据要求
33260-21209515
U形夹
12
95
1,5
根据要求
33260-30404011
圆形
4
40
1,1
根据要求
33260-30406011
圆形
4
60
1,1
根据要求
33260-31208025
圆形
12
80
2,5
根据要求
33260-31208030
圆形
12
80
3
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-56
|
>
|
>>
33000
量表筒夹 Ø8杆
33010
表架 滑动式
33012
表架 短款带螺纹
33014
表架 长款带螺纹
33016
表架 短款带滑竿
33018
表架 测量叉
33020
测头 平面
33022
测头 弧形
33024
测头 带台阶平面
33026
测头 带台阶弧形
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-56
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83