norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明规格:磁性基座:遮盖保护,镀锌表面。提示:吸力 450 N,使用温度最高 100 °C。从制造技术上,无法完全避免装入的磁性材料的附着面上出现极细裂纹。但是这绝对不会对吸持磁铁的功能造成影响。(另请参见 09065-10)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 31125 磁性表座 74,1 kB

商品选择/筛选

订货号

总高立柱高度立柱-Ø磁性基座 Ø磁性基座
底高
磁性基座
总高
连接螺纹CAD配件价格订购
31125-0128425016801834M10 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83